Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Pad-Ex® 01 P12 DZ2 (Div. 2 und Zone 2/22), Wi-Fi, Kamera, i5 Prozessor, 16 GB RAM, 256 GB SSD, Windows® 11 Pro, inkl. 1-D-/2-D-Barcode-Scanner, Version für Südafrika |
Hardware | ||
---|---|---|
Prozessor | Intel® Core i5-1235U, 12. Gen. | |
RAM | 16 GByte DDR5 | |
Kamera | ||
Frontkamera | 2 MP | |
Hauptkamera | 8 MP Autofokus | |
Scanner | 1-D-/2-D-Barcodescanner Honeywell N670X Serie Scan-Modul |
|
interner Datenspeicher | 256 GByte NVMe PCIe SSD | |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop und E-Kompass, Lichtsensor | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Display | Bedienung auch mit Handschuhen | |
Touchscreen-Technologie | kapazitiv multi-touch | |
Typ | TFT, LCD | |
Bildschirmdiagonale | 29,5 cm (11,6 ") | |
Seitenverhältnis | 16:9 | |
Auflösung | 1920x1080 (Full HD) | |
Helligkeit | 1000 cd/m2 | |
Farben | 16 Mio. | |
Tasten | Ein/Aus Lautstärke lauter / leiser Windows Touch-Taste Barcode / Kamera Touch-Taste Programmierbare Touch-Taste |
|
Elektrische Daten | ||
Akkutyp | Li-Ion-Akku 43,29 WH 11,1 V 3900 mAh | |
Schnittstelle | ||
I/O Anschlüsse | 1x Thunderbolt® 4 1x USB 3.2 Gen 2 (Typ A) 1x Micro-HDMI 1x Audioeingang/-ausgang (Combo-Buchse) 1x microSD-Karte (microSDXC) 1x Docking-Anschluss (35-Pin Pogo) 1x DC-Eingangsbuchse |
|
Kommunikation | ||
WLAN | Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11a/b/g/n/ac/ax) | |
Bluetooth | Bluetooth® 5.3 | |
GPS-Sensor | GPS, Glonass, Beidou, Galileo | |
Software | ||
Betriebssystem | Windows® 11 Pro (64 Bit) | |
Sprachen | Deutsch , Englisch (Standard) | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -10 ... 55 °C (14 ... 131 °F) | |
Lagertemperatur | -10 ... 55 °C (14 ... 131 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP64 | |
Masse | 1200 g | |
Abmessungen | ||
B x H x T | 298 mm x 192 mm x 20 mm | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
ATEX-Zulassung | ||
Konformitätsbescheinigung | EPS 16 ATEX 1 163 X | |
ATEX-Kennzeichnung | ![]() ![]() |
|
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | ||
IECEx-Zertifikat | IECEx EPS 16.0072X | |
IECEx-Kennzeichnung | Ex ic op is IIC T4 Gc IP64 Ex ic op is IIIB T135°C Dc IP64 |
|
IA-Zulassung | MASC S/19-6224X Ex ic op is IIC T4 Gc IP64 Ex ic op is IIIB T135°C Dc IP64 |
|
Zugelassen für | Südafrika | |
Allgemeine Informationen | ||
Lieferumfang | Pad-Ex® Netzteil Stromkabel Dock Connector mit Pass-Through Handschlaufe Dokumentation Stylus-Stift mit Halteband |
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
Brief instructions / Kurzanleitung | ALL | 978 KB | |
Accessories Installation Guides / Zubehör Installationsanleitungen | ALL | 312 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 163 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Bureau Veritas IECEx Certificate of Conformity | IECEx EPS 16.0072X | ALL | LINK | --- |
Europe Bureau Veritas ATEX Category 3 G | EPS 16 ATEX 1 163 X | ALL | 2763 KB | |
SGS | SGSNA_24_SUW_00031X | ALL | 786 KB | |
South Africa MASC | MASC S/19-6224X | ALL | 609 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7301 | ALL | 99 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7303 | ALL | 95 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|