Hardware |
Prozessor | Octa-Core, 4 x 2,4 GHz + 4 x 1,8 GHz Qualcomm Snapdragon SM7325-2-AB |
RAM | 4 GByte |
Kamera | |
| Frontkamera | 8 MP |
| Hauptkamera | 13 MP Autofokus |
| Auflösung Videoaufnahme | UHD 4K (3840 x 2160) @ 30 fps |
Scanner | Fingerabdruck-Scanner |
interner Datenspeicher | 64 GByte Frei verfügbarer Speicher 45,6 GByte |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Barometer, Fingerabdrucksensor, Lagesensor, Kompass, Hallsensor, Umgebungslichtsensor, Annäherungssensor |
Anzeigen/Bedienelemente |
Display | Bedienung auch mit Handschuhen |
| Touchscreen-Technologie | kapazitiv multi-touch |
| Typ | TFT, LCD |
| Bildschirmdiagonale | 10.1" (25,66 cm) |
| Seitenverhältnis | 21,6:18 |
| Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Helligkeit | 480 cd/m2 (nit) |
| Farben | 16 Mio. |
Elektrische Daten |
Akkutyp | Li-Ion-Akku 28,12 WH 3,8 V 7400 mAh |
Betriebsdauer | bis zu 15 h |
Kommunikation |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz + 5 GHz), HE80, MIMO, 1024-QAM |
Bluetooth | 5.2 (BLE supported) |
GPS-Sensor | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
USB | USB 3.2 (Type-C) |
Verbindungen | Wi-Fi Direct, NFC, ANT+ |
Software |
Betriebssystem | Android™ 13 |
Sprachen | Deutsch , Englisch (Standard) |
Sicherheit | Samsung KNOX 3.x |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP68 nach EN/IEC 60529 MIL-STD-810H |
Masse | 850 g |
Abmessungen | |
| B x H x T | 170,2 mm x 242,9 mm x 10,2 mm |
Internationale Zulassungen |
SGS-Zulassung | |
| SGS-Zertifikat | SGSNA/23/SUW/00079X |
| Zugelassen für | Class I, Division 2, Groups A - D T5 |
Zugelassen für | Nordamerika |
Allgemeine Informationen |
Lieferumfang | Tab-Ex 04 Pro inkl. Akku S Pen Ladegerät Dokumentation
|