Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Tabletcomputer TAB-EX04PRO-D2WWANNAMCN6000-..

Tab-Ex® 04 Pro
TAB-EX04PRO-D2WWANNAMCN6000-..
  • Robustes 10,1 " (25,66 cm) Tablet für explosionsgefährdete Bereiche
  • Schnelle drahtlose Datenverbindung mit 5G und Wi-Fi 6
  • Aktuellste verfügbare Android™ Version für dieses Gerät
  • 13-MP-Rückkamera + 8-MP-Frontkamera
  • Umfassende Sicherheit dank Samsung KNOX
  • Geeignet für die Bedienung mit Handschuhen
  • Samsung DeX Mode
  • Akku austauschbar
  • MIL-STD-810H
  • Speichererweiterung bis 1 TB möglich
  • SIM austauschbar
  • Zulassungen der Netzbetreiber: AT&T, T-Mobile, Verizon

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  TAB-EX04PRO-D2WWANNAMCN6000-..

Produktbeschreibung
Tab-Ex 04 Pro D2 (DIV 2), neueste verfügbare Android-Version, WWAN (LTE) inkl. Wi-Fi, 6 GB RAM, mit Kamera, Version für Nordamerika
Hardware
ProzessorOcta-Core, 4 x 2,4 GHz + 4 x 1,8 GHz
Qualcomm Snapdragon SM7325-2-AB
RAM6 GByte
Kamera
Frontkamera8 MP
Hauptkamera13 MP Autofokus
Auflösung VideoaufnahmeUHD 4K (3840 x 2160) @ 30 fps
ScannerFingerabdruck-Scanner
interner Datenspeicher128 GByte
Frei verfügbarer Speicher 104,6 GByte
SensorenBeschleunigungssensor, Barometer, Fingerabdrucksensor, Lagesensor, Kompass, Hallsensor, Umgebungslichtsensor, Annäherungssensor
Anzeigen/Bedienelemente
DisplayBedienung auch mit Handschuhen
Touchscreen-Technologiekapazitiv multi-touch
TypTFT, LCD
Bildschirmdiagonale10.1" (25,66 cm)
Seitenverhältnis21,6:18
Auflösung1920 x 1200 (WUXGA)
Helligkeit480 cd/m2 (nit)
Farben16 Mio.
Elektrische Daten
AkkutypLi-Ion-Akku 28,12 WH 3,8 V 7400 mAh
Betriebsdauerbis zu 15 h
Kommunikation
Mobilfunkstandard
3GUMTS Bands: 850, 900, 1800, 1900
4GLTE Bands: B2, B4, B5, B13, B48 (für US Modell), B66
Domestic LTE Roaming Bands: B7, B12, B14, B25, B26, B29, B41, B71
Global LTE Roaming Bands: B1, B3, B8, B17, B20, B28
5G5G NR Bands FR1: n2, n5, n25, n41, n66, n71, n77, n78
WLAN802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz + 5 GHz), HE80, MIMO, 1024-QAM
Bluetooth5.2 (BLE supported)
GPS-SensorGPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
USBUSB 3.2 (Type-C)
VerbindungenWi-Fi Direct, NFC, ANT+
SIM-Karte1x Nano-SIM (4FF)
Software
BetriebssystemAndroid™ 13
SprachenDeutsch , Englisch (Standard)
SicherheitSamsung KNOX 3.x
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP68 nach EN/IEC 60529
MIL-STD-810H
Masse850 g
Abmessungen
B x H x T170,2 mm x 242,9 mm x 10,2 mm
Internationale Zulassungen
SGS-Zulassung
SGS-ZertifikatSGSNA/23/SUW/00079X
Zugelassen fürClass I, Division 2, Groups A - D T5
Zugelassen fürNordamerika
Allgemeine Informationen
LieferumfangTab-Ex 04 Pro inkl. Akku
S Pen
Ladegerät
Dokumentation

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.019010201
ECLASS 12.019010201
ECLASS 11.019010201
ECLASS 10.0.119010201
ECLASS 9.019010201
ECLASS 8.019010201
ECLASS 5.119010108
ETIM 9.0EC002945
ETIM 8.0EC002945
ETIM 7.0EC002945
ETIM 6.0EC002945
ETIM 5.0EC001413
UNSPSC 12.143191507

Details: TAB-EX04PRO-D2WWANNAMCN6000-..

Produktdokumentation: TAB-EX04PRO-D2WWANNAMCN6000-..

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
Safety Note / SicherheitshinweisALLPDF257 KB
Handbücher
Manual / HandbuchALLPDF2526 KB

Zulassungen: TAB-EX04PRO-D2WWANNAMCN6000-..

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada, USA Mexico ColombiaSGSNA/23/SUW/00079XALLPDF819 KB

Zugehörige Produkte: TAB-EX04PRO-D2WWANNAMCN6000-..

Zubehör
Reiseladegerät für vielseitige Einsatzzweckepa
Tischladestation 5-fach für Tab-Ex Propa
Tischladestation 5-fach für Tab-Ex Propa
Kfz-Ladestation Bordspannungssteckdose Non-Ex für Tab-Ex Propa
Fahrzeughalterung (unverdrahtet) Non-Ex für Tab-Ex Propa
Fahrzeughalterung Non-Ex für Tab-Ex Propa
RSM-Ex 01, Bluetooth, Division 2, Version für Nordamerikapa
Ledertasche für Tab-Ex Pro DZ2/D2pa
Li-Ion Akku-Pack für Tab-Ex 04 Propa
Halteschlaufe für Styluspa
Pinzette zum Entfernen von Stiftspitzen und Spitzen für ST T03 X2pa
Stylus für Tab-Ex 03pa
Leichtes Duplex-Headsetpa
USB-Verbindungskabel für Tab-Ex Pro und Tab-Ex 03pa
USB-C zu Ethernet Adapterpa
USB-C Multiport Adapterpa
Sockelhalterung und Saugnapf für Tab-Ex 03 DZ1pa
Sockelhalterung für Tab-Ex 03 DZ1pa
Universale Tablet Halterung für Tab-Ex 04 Propa
Desktop Standfuß für Tab-Ex 03 DZ1pa
Reiseladegerät für vielseitige Einsatzzweckepa
Li-Ion Akku-Pack für Tab-Ex 04 Propa
Gürtelschlaufe mit Karabiner für vielseitige Einsatzzweckepa
microSD-Karte 512 GB für Tab-Ex Pro und Tab-Ex 03pa
Tab-Ex® 02 Marketing Landing Page

Das 8-Zoll-Tablet Tab-Ex® 03 und das 10-Zoll-Tablet Tab-Ex® Pro bieten innovative Features, wie etwa ein Gyroskop zur Realisierung von Augmented-Reality-Szenarien, die Industrie-4.0-Anwendungen einfach umsetzbar machen.