Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Tabletcomputer TAB-EX04PRODZ2WIFIEURCN6000-HM

Tab-Ex® 04 Pro
TAB-EX04PRODZ2WIFIEURCN6000-HM
  • Robustes 10,1 " (25,66 cm) Tablet für explosionsgefährdete Bereiche
  • Schnelle drahtlose Datenverbindung mit 5G und Wi-Fi 6
  • Aktuellste verfügbare Android™ Version für dieses Gerät
  • 13-MP-Rückkamera + 8-MP-Frontkamera
  • Umfassende Sicherheit dank Samsung KNOX
  • Geeignet für die Bedienung mit Handschuhen
  • Samsung DeX Mode
  • Akku austauschbar
  • MIL-STD-810H
  • Speichererweiterung bis 1 TB möglich

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  TAB-EX04PRODZ2WIFIEURCN6000-HM

Produktbeschreibung
Tab-Ex 04 Pro DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22), neueste verfügbare Android-Version, Wi-Fi, 6 GB RAM, mit Kamera, inkl. HART-Modem, Version für Europa
Hardware
ProzessorOcta-Core, 4 x 2,4 GHz + 4 x 1,8 GHz
Qualcomm Snapdragon SM7325-2-AB
RAM6 GByte
Kamera
Frontkamera8 MP
Hauptkamera13 MP Autofokus
Auflösung VideoaufnahmeUHD 4K (3840 x 2160) @ 30 fps
interner Datenspeicher128 GByte
Frei verfügbarer Speicher 104,6 GByte
SensorenBeschleunigungssensor, Barometer, Lagesensor, Kompass, Hallsensor, Umgebungslichtsensor, Annäherungssensor
Anzeigen/Bedienelemente
DisplayBedienung auch mit Handschuhen
Touchscreen-Technologiekapazitiv multi-touch
TypTFT, LCD
Bildschirmdiagonale10.1" (25,66 cm)
Seitenverhältnis21,6:18
Auflösung1920 x 1200 (WUXGA)
Helligkeit480 cd/m2 (nit)
Farben16 Mio.
Elektrische Daten
AkkutypLi-Ion-Akku 28,12 WH 3,8 V 7400 mAh
Betriebsdauerbis zu 15 h
Kommunikation
Mobilfunkstandard
WLAN802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz + 5 GHz), HE80, MIMO, 1024-QAM
Bluetooth5.2 (BLE supported)
GPS-SensorGPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
USBUSB 3.2 (Type-C)
VerbindungenWi-Fi Direct, NFC, ANT+
Software
BetriebssystemAndroid™ 13
SprachenDeutsch , Englisch (Standard)
SicherheitSamsung KNOX 3.x
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP68 nach EN/IEC 60529
MIL-STD-810H
Masse930 g
Abmessungen
B x H x T170,2 mm x 243,5 mm x 9,9 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
ATEX-Zulassung
ATEX-ZertifikatEPS 23 ATEX 1 251 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ic IIC T5 Gc
Ex-Hexagon II 3D Ex ic IIIC T135 °C Dc
Internationale Zulassungen
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx EPS 23.0079X
IECEx-KennzeichnungEx ic IIC T5 Gc
Ex ic IIIC T135°C Dc
Zugelassen fürEuropa
Allgemeine Informationen
LieferumfangTab-Ex 04 Pro inkl. Akku
S Pen
Ladegerät
Dokumentation
Viator Bluetooth-HART-Schnittstelle

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.019010201
ECLASS 12.019010201
ECLASS 11.019010201
ECLASS 10.0.119010201
ECLASS 9.019010201
ECLASS 8.019010201
ECLASS 5.119010108
ETIM 9.0EC002945
ETIM 8.0EC002945
ETIM 7.0EC002945
ETIM 6.0EC002945
ETIM 5.0EC001413
UNSPSC 12.143191507

Details: TAB-EX04PRODZ2WIFIEURCN6000-HM

Produktdokumentation: TAB-EX04PRODZ2WIFIEURCN6000-HM

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
Safety Note / SicherheitshinweisALLPDF1792 KB
Handbücher
Manual / HandbuchALLPDF4114 KB

Zulassungen: TAB-EX04PRODZ2WIFIEURCN6000-HM

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
EU ATEX CategoryEPS 23 ATEX 1 251 XALLPDF2072 KB
IECEx Certificate of ConformityIECEx EPS 23.0079XALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F)DOC-7345AALLPDF97 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitätserklärung (P+F)DOC-7347AALLPDF94 KB

Zugehörige Produkte: TAB-EX04PRODZ2WIFIEURCN6000-HM

Zubehör
Reiseladegerät für vielseitige Einsatzzweckepa
Tischladestation 5-fach für Tab-Ex Propa
Tischladestation 5-fach für Tab-Ex Propa
Kfz-Ladestation Bordspannungssteckdose Non-Ex für Tab-Ex Propa
Fahrzeughalterung (unverdrahtet) Non-Ex für Tab-Ex Propa
Fahrzeughalterung Non-Ex für Tab-Ex Propa
Brustgurt-Tragesystem für Tab-Ex Pro DZ2/D2pa
RSM-Ex 01, Bluetooth, Division 2, Version für Nordamerikapa
RSM-Ex 01, Bluetooth, Zone 2/22, Version für Europapa
Ledertasche für Tab-Ex Pro DZ2/D2pa
Halteschlaufe für Styluspa
Pinzette zum Entfernen von Stiftspitzen und Spitzen für ST T03 X2pa
Stylus für Tab-Ex 03pa
Leichtes Duplex-Headsetpa
USB-Verbindungskabel für Tab-Ex Pro und Tab-Ex 03pa
USB-C zu Ethernet Adapterpa
USB-C Multiport Adapterpa
Sockelhalterung und Saugnapf für Tab-Ex 03 DZ1pa
Sockelhalterung für Tab-Ex 03 DZ1pa
Universale Tablet Halterung für Tab-Ex 04 Propa
Desktop Standfuß für Tab-Ex 03 DZ1pa
Reiseladegerät für vielseitige Einsatzzweckepa
Li-Ion Akku-Pack für Tab-Ex 04 Propa
Gürtelschlaufe mit Karabiner für vielseitige Einsatzzweckepa
microSD-Karte 512 GB für Tab-Ex Pro und Tab-Ex 03pa
Tab-Ex® 02 Marketing Landing Page

Das 8-Zoll-Tablet Tab-Ex® 03 und das 10-Zoll-Tablet Tab-Ex® Pro bieten innovative Features, wie etwa ein Gyroskop zur Realisierung von Augmented-Reality-Szenarien, die Industrie-4.0-Anwendungen einfach umsetzbar machen.