Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Tabletcomputer TAB-EX03-DZ1-WIFISGP-CS-000-..

Tab-Ex® 03 DZ1
TAB-EX03-DZ1-WIFISGP-CS-000-..
  • NFC-Technologie für drahtlose Anwendungen
  • Umfassende Sicherheit dank Samsung KNOX
  • Geeignet für die Bedienung mit Handschuhen
  • Google ARCore
  • Samsung DeX Mode
  • MIL-STD-810H
  • 64 GB interner Speicher
  • Micro-SD-Steckplatz mit 512 GB bestückt
  • 13-MP-Rückkamera + 5-MP-Frontkamera

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  TAB-EX03-DZ1-WIFISGP-CS-000-..

Produktbeschreibung
Tab-Ex 03 DZ1 (DIV 1 und Zone 1/21), neueste verfügbare Android-Version, Wi-Fi, mit Kamera, mit microSD-Karte, Version für Singapur
Hardware
ProzessorOcta-Core, 4 x 2,7 GHz + 4 x 1,7 GHz
Exynos 9810
RAM4 GB
Kamera
Frontkamera5 MP
Hauptkamera13 MP Autofokus
Auflösung VideoaufnahmeUHD 4K (3840 x 2160 Pixel) @ 30 fps
interner Datenspeicher64 GByte
Frei verfügbarer Speicher 48,6 GByte
optionaler DatenspeichermicroSD (bis zu 1024 GB)
512 GB installiert
SensorenBeschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Gyroskop, geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor
Lautsprecherja
Anzeigen/Bedienelemente
DisplayBedienung auch mit Handschuhen
Touchscreen-Technologiekapazitiv multi-touch
TypTFT, LCD
Bildschirmdiagonale20,31 cm
Seitenverhältnis16:10
Auflösung1920 x 1200 (WUXGA)
Helligkeit480 cd/m2 (nit)
Farben16 Mio.
Elektrische Daten
AkkutypLi-Ion 18,87 WH, 3,8 V
5050 mAh (typisch)
4900 mAh (Nennwert)
Betriebsdauerbis zu 11 h
Kommunikation
Mobilfunkstandard
WLAN802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM
BluetoothBluetooth® 5.0
GPS-SensorGPS, Glonass, Beidou, Galileo
USBUSB 3.1 Gen. 1
VerbindungenWi-Fi Direct, NFC, ANT+
Software
BetriebssystemAndroid™ 13
SicherheitSamsung KNOX 3.x
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP64 nach EN/IEC 60079-0 (ATEX/IECEx)
Masse1100 g
Abmessungen
B x H x T161,5 mm x 262,75 mm x 25,75 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
ATEX-Zulassung
ATEX-ZertifikatEPS 22 ATEX 1 055 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 2G Ex db ia IIC T6 Gb IP64
Ex-Hexagon II 2D Ex tb ia IIIC T80°C Db
Internationale Zulassungen
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx EPS 22.0014X
IECEx-KennzeichnungEx db ia IIC T6 Gb
Ex ia tb IIIC T80°C Db
UKCA-Zulassung
UKCA-ZertifikatEPS 22 UKEX 1 055 X
Zugelassen fürSingapur
Weitere ZulassungenMIL-STD-810H
Allgemeine Informationen
LieferumfangTab-Ex® 03
S Pen
Torx T8
USB-Kabel
Ladegerät
Dokumentation
Micro-SD-Karte

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.019010201
ECLASS 12.019010201
ECLASS 11.019010201
ECLASS 10.0.119010201
ECLASS 9.019010201
ECLASS 8.019010201
ECLASS 5.119010108
ETIM 9.0EC002945
ETIM 8.0EC002945
ETIM 7.0EC002945
ETIM 6.0EC002945
ETIM 5.0EC001413
UNSPSC 12.143191507

Details: TAB-EX03-DZ1-WIFISGP-CS-000-..

Zulassungen: TAB-EX03-DZ1-WIFISGP-CS-000-..

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Worldwide Bureau Veritas IECEx Certificate of ConformityIECEx EPS 22.0014XALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Attestation of Conformity (External) / EU-Konformitätsbescheinigung (extern)DOC-5817AALLPDF97 KB
UK Attestation of Conformity (External) / UK-Konformitätsbescheinigung (extern)DOC-5821AALLPDF94 KB

Zugehörige Produkte: TAB-EX03-DZ1-WIFISGP-CS-000-..

Passende Systemkomponenten
RSM-Ex 01, Bluetooth, Zone 0/21, Version für Europapa
Zubehör
Ledertasche für Tab-Ex® 03 DZ1pa
4-Fach-Desktop-Ladestation für Tab-Ex 03 DZ1pa
Desktop Standfuß für Tab-Ex 03 DZ1pa
Sockelhalterung für Tab-Ex 03 DZ1pa
Sockelhalterung und Saugnapf für Tab-Ex 03 DZ1pa
Brustgurt-Tragesystem für Tab-Ex® 03 DZ1pa
Gürtelschlaufe mit Karabiner für vielseitige Einsatzzweckepa
USB-Verbindungskabel für Tab-Ex Pro und Tab-Ex 03pa
Reiseladegerät für vielseitige Einsatzzweckepa
Pinzette zum Entfernen von Stiftspitzen und Spitzen für ST T03 X2pa
Halteschlaufe für Styluspa
Kfz-Ladegerät mit USB-A-Buchse für vielseitige Einsatzzweckepa
USB-C zu Ethernet Adapterpa
USB-C Multiport Adapterpa
Reiseladegerät für vielseitige Einsatzzweckepa
Stylus für Tab-Ex 03pa
Torx-Schraubendreher für Smart-Ex 02, Ex-Handy 10 und Tab-Ex 03 DZ1pa
Konfigurationsanwendung für Android™-Smartphonespa
Erweiterte Tastatur mit integriertem Barcode-Scanner und NFC-Funktionalität für ecom-Mobilgerätepa
Grundlegende Sicherheitsanwendung für Alleinarbeiterpa
Anwendung zur Erleichterung der Anrufannahmepa
Universale Tablet Halterung für Tab-Ex 03 DZ1pa
Ledertasche für Tab-Ex® 03 DZ1pa
Tab-Ex® 02 Marketing Landing Page

Das 8-Zoll-Tablet Tab-Ex® 03 und das 10-Zoll-Tablet Tab-Ex® Pro bieten innovative Features, wie etwa ein Gyroskop zur Realisierung von Augmented-Reality-Szenarien, die Industrie-4.0-Anwendungen einfach umsetzbar machen.