Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Hardware | ||
---|---|---|
Prozessor | Exynos 7 Octa, 1,6 GHz Octa-Core (Cortex®-A53) | |
Arbeitsspeicher | RAM 3 GByte | |
optionaler Datenspeicher | Micro SD-Karte bis zu 256 GByte | |
interner Datenspeicher | 16 GByte | |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Annäherungs- und Umgebungslichtsensor, Gyroskop, Geomagnetic, Hall Sensor, Gesichtserkennung | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Display | Bedienung auch mit Handschuhen | |
Touchscreen-Technologie | kapazitiv multi-touch | |
Typ | TFT, LCD | |
Bildschirmdiagonale | 20,31 cm | |
Auflösung | 1280 x 800 (WXGA) | |
Helligkeit | 480 nit | |
Farben | 16 Mio. | |
Elektrische Daten | ||
Akkutyp | Li-Ion-Akku 16,91 WH 3,8 V 4450 mAh | |
Betriebsdauer | bis zu 11 h | |
Kommunikation | ||
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz) | |
Bluetooth | Bluetooth® 4.2 | |
GPS-Sensor | Glonass, Beidou | |
USB | USB 2.0 | |
Verbindungen | Wi-Fi Direct, NFC, ANT+ | |
SIM-Karte | 1 x Nano-SIM (4FF) | |
Software | ||
Betriebssystem | Android™ 8.1 | |
Sprachen | Deutsch Englisch (Standard) | |
Sicherheit | Samsung KNOX 3.2 | |
SMS/MMS | ja | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP64 | |
Masse | 1250 g | |
Abmessungen | H x B x T 162 mm x 256 mm x 33,3 mm | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
ATEX-Zulassung | ||
ATEX-Zertifikat | SIRA 19 ATEX 1017 X | |
ATEX-Kennzeichnung | II 2G Ex db ia op is IIC T5 Gb II 2D tb ia op is IIIC T100°C Db |
|
Internationale Zulassungen | ||
CSA-Zulassung | ||
CSA-Zertifikat | 19.80012318X | |
Zugelassen für | Class I, II, Division 1, Groups A-G T5 Class I, Zone 1, AEx db ia op is IIC T5 Gb Zone 21 AEx tb ia op is IIIC T100°C Db |
|
IECEx-Zulassung | ||
IECEx-Zertifikat | IECEx SIR 19.0012X | |
IECEx-Kennzeichnung | Ex db ia op is IIC T5 Gb Ex tb ia op is IIIC T100°C Db |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 19010201 |
ECLASS 12.0 | 19010201 |
ECLASS 11.0 | 19010201 |
ECLASS 10.0.1 | 19010201 |
ECLASS 9.0 | 19010201 |
ECLASS 8.0 | 19010201 |
ECLASS 5.1 | 19010108 |
ETIM 9.0 | EC002945 |
ETIM 8.0 | EC002945 |
ETIM 7.0 | EC002945 |
ETIM 6.0 | EC002945 |
ETIM 5.0 | EC001413 |
UNSPSC 12.1 | 43191507 |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|