Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
Tab-Ex02-D02-WWANCANDA9-CS00..
Hardware |
Prozessor | Exynos 7 Octa, 1,6 GHz Octa-Core (Cortex®-A53) |
Arbeitsspeicher | RAM 3 GByte |
Kamera | |
| Frontkamera | 5 MP |
| Hauptkamera | 8 MP Autofokus |
| Auflösung Videoaufnahme | Full HD (1920 x 1080 Pixel) @ 30fps |
Scanner | Fingerabdruck-Scanner |
optionaler Datenspeicher | Micro SD-Karte bis zu 256 GByte |
interner Datenspeicher | 16 GByte |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Annäherungs- und Umgebungslichtsensor, Gyroskop, Geomagnetic, Hall Sensor, Gesichtserkennung |
Anzeigen/Bedienelemente |
Display | Bedienung auch mit Handschuhen |
| Touchscreen-Technologie | kapazitiv multi-touch |
| Typ | TFT, LCD |
| Bildschirmdiagonale | 20,31 cm |
| Auflösung | 1280 x 800 (WXGA) |
| Helligkeit | 480 nit |
| Farben | 16 Mio. |
Elektrische Daten |
Akkutyp | Li-Ion-Akku 16,91 WH 3,8 V 4450 mAh |
Betriebsdauer | bis zu 11 h |
Kommunikation |
Mobilfunkstandard | LTE Cat.6 (300 Mbps) |
| 3G | UMTS: B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900) |
| 4G | LTE FDD: B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B12 (700), B13 (700), B29 (700) |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz) |
Bluetooth | Bluetooth® 4.2 |
GPS-Sensor | GPS, Glonass, Beidou |
USB | USB 2.0 |
Verbindungen | Wi-Fi Direct, NFC, ANT+ |
SIM-Karte | 1 x Nano-SIM (4FF) |
Software |
Betriebssystem | Android™ 9 |
Sprachen | Deutsch Englisch (Standard) |
Sicherheit | Samsung KNOX 3.2 |
SMS/MMS | ja |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP64 |
Masse | 1250 g |
Abmessungen | H x B x T 162 mm x 256 mm x 33,3 mm |
Internationale Zulassungen |
CSA-Zulassung | |
| CSA-Zertifikat | 70166734 |
| Zugelassen für | Class I, Division 2, Groups A - D T5 Class I, Zone 2, Group IIC T5 |
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
Tab-Ex02-D02-WWANCANDA9-CS00..
Zugehörige Produkte:
Tab-Ex02-D02-WWANCANDA9-CS00..
Zubehör |
|
|
|
Kfz-Ladegerät mit USB-A-Buchse für vielseitige Einsatzzweckepa |
|
|
|
|
Halteschlaufe für Styluspa |
|
|
|
|
Gürtelschlaufe mit Karabiner für vielseitige Einsatzzweckepa |
|