Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Tabletcomputer Tab-Ex02-DZ1-WWANNAM-ANDCS00..

Tab-Ex02-DZ1-WWANNAM-ANDCS00..
  • SIM austauschbar
  • Funkverbindungen wie WWAN, 4G LTE, WLAN etc.
  • Kamera (Front und Haupt / optional)
  • 8 MP Kamera mit integriertem Blitz auf der Hauptseite
  • 5 MP Front Kamera
  • Umfassende Sicherheit dank Samsung KNOX
  • Accessories und Peripheriegeräte ermöglichen einen breiteren Einsatzzweck
  • Geeignet für die Bedienung mit Handschuhen
  • NFC-Technologie für drahtlose Anwendungen
  • GPS
  • Weltweite Zertifikate - eine gemeinsame Plattform
  • Aktuellste verfügbare Android Version für dieses Gerät

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  Tab-Ex02-DZ1-WWANNAM-ANDCS00..

Produktbeschreibung
Tab-Ex 02 DZ1 (DIV 1 und Zone 1/21), neueste verfügbare Android-Version, WWAN (LTE) inkl. WiFi, mit Kamera, mit microSD-Karte, Version für Nordamerika
Hardware
ProzessorExynos 7 Octa, 1,6 GHz Octa-Core (Cortex®-A53)
ArbeitsspeicherRAM 3 GByte
Kamera
Frontkamera5 MP
Hauptkamera8 MP Autofokus
Auflösung VideoaufnahmeFull HD (1920 x 1080 Pixel) @ 30 fps
optionaler DatenspeicherMicro SD-Karte bis zu 256 GByte
interner Datenspeicher16 GByte
SensorenBeschleunigungssensor, Annäherungs- und Umgebungslichtsensor, Gyroskop, Geomagnetic, Hall Sensor, Gesichtserkennung
Anzeigen/Bedienelemente
DisplayBedienung auch mit Handschuhen
Touchscreen-Technologiekapazitiv multi-touch
TypTFT, LCD
Bildschirmdiagonale20,31 cm
Auflösung1280 x 800 (WXGA)
Helligkeit480 nit
Farben16 Mio.
Elektrische Daten
AkkutypLi-Ion-Akku 16,91 WH 3,8 V 4450 mAh
Betriebsdauerbis zu 11 h
Kommunikation
MobilfunkstandardLTE Cat.6 (300 Mbps)
3GUMTS-Band: B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900)
4GLTE-Band: B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B17 (700), B20 (800), B28 (700)
WLAN802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz)
BluetoothBluetooth® 4.2
GPS-SensorGPS, Glonass, Beidou
USBUSB 2.0
VerbindungenWi-Fi Direct, NFC, ANT+
SIM-Karte1 x Nano-SIM (4FF)
Software
BetriebssystemAndroid™
SprachenDeutsch Englisch (Standard)
SicherheitSamsung KNOX 3.2
SMS/MMSja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP64
Masse1250 g
AbmessungenH x B x T 162 mm x 256 mm x 33,3 mm
Internationale Zulassungen
CSA-Zulassung
CSA-Zertifikat19.80012318X
Zugelassen fürClass I, II, Division 1, Groups A-G T5
Class I, Zone 1, AEx db ia op is IIC T5 Gb
Zone 21 AEx tb ia op is IIIC T100°C Db
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx SIR 19.0012X
IECEx-KennzeichnungEx db ia op is IIC T5 Gb
Ex tb ia op is IIIC T100°C Db
Zugelassen fürNordamerika
Allgemeine Informationen
LieferumfangTab-Ex® 02
Akku
Stylus-Halterung
S Pen
Safety Box
USB-Kabel
Reiseladegerät
Dokumentation
Micro SD-Karte

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.019010201
ECLASS 12.019010201
ECLASS 11.019010201
ECLASS 10.0.119010201
ECLASS 9.019010201
ECLASS 8.019010201
ECLASS 5.119010108
ETIM 9.0EC002945
ETIM 8.0EC002945
ETIM 7.0EC002945
ETIM 6.0EC002945
ETIM 5.0EC001413
UNSPSC 12.143191507

Details: Tab-Ex02-DZ1-WWANNAM-ANDCS00..

Informationsmaterial: Tab-Ex02-DZ1-WWANNAM-ANDCS00..

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - AVEVA Lösungen für den mobilen EinsatzGERPDF178 KB

Zulassungen: Tab-Ex02-DZ1-WWANNAM-ANDCS00..

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
CSA80012318ALLPDF75 KB
Sira ATEX CertificateSira 19ATEX1016XALLPDF412 KB
Sira IECEx Certificate of ConformityIECEx SIR 19.0011XALLLINK---

Zugehörige Produkte: Tab-Ex02-DZ1-WWANNAM-ANDCS00..

Passende Systemkomponenten
RSM-Ex 01, Bluetooth, Motorola WAVE™, Division 1, Version für Nordamerikapa
RSM-Ex 01, Bluetooth, Division 1, Version für Nordamerikapa
Zubehör
Kfz-Ladegerät mit USB-A-Buchse für vielseitige Einsatzzweckepa
Halteschlaufe für Styluspa
Gürtelschlaufe mit Karabiner für vielseitige Einsatzzweckepa
USB Verbindungskabelpa
Tab-Ex® 02 Marketing Landing Page

Das 8-Zoll-Tablet Tab-Ex® 03 und das 10-Zoll-Tablet Tab-Ex® Pro bieten innovative Features, wie etwa ein Gyroskop zur Realisierung von Augmented-Reality-Szenarien, die Industrie-4.0-Anwendungen einfach umsetzbar machen.