Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Tabletcomputer Tab-Ex02-DZ1-WWANCIV-ANDCN00..

Tab-Ex02-DZ1-WWANCIV-ANDCN00..
  • SIM austauschbar
  • Funkverbindungen wie WWAN, 4G LTE, WLAN etc.
  • Kamera (Front und Haupt / optional)
  • 8 MP Kamera mit integriertem Blitz auf der Hauptseite
  • 5 MP Front Kamera
  • Umfassende Sicherheit dank Samsung KNOX
  • Accessories und Peripheriegeräte ermöglichen einen breiteren Einsatzzweck
  • Geeignet für die Bedienung mit Handschuhen
  • NFC-Technologie für drahtlose Anwendungen
  • GPS
  • Weltweite Zertifikate - eine gemeinsame Plattform
  • Aktuellste verfügbare Android Version für dieses Gerät

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  Tab-Ex02-DZ1-WWANCIV-ANDCN00..

Produktbeschreibung
Tab-Ex 02 DZ1 (DIV 1 und Zone 1/21), neueste verfügbare Android-Version, WWAN (LTE) inkl. WiFi, mit Kamera, Version für Elfenbeinküste
Hardware
ProzessorExynos 7 Octa, 1,6 GHz Octa-Core (Cortex®-A53)
ArbeitsspeicherRAM 3 GByte
Kamera
Frontkamera5 MP
Hauptkamera8 MP Autofokus
Auflösung VideoaufnahmeFull HD (1920 x 1080 Pixel) @ 30 fps
interner Datenspeicher16 GByte
SensorenBeschleunigungssensor, Annäherungs- und Umgebungslichtsensor, Gyroskop, Geomagnetic, Hall Sensor, Gesichtserkennung
Anzeigen/Bedienelemente
DisplayBedienung auch mit Handschuhen
Touchscreen-Technologiekapazitiv multi-touch
TypTFT, LCD
Bildschirmdiagonale20,31 cm
Auflösung1280 x 800 (WXGA)
Helligkeit480 nit
Farben16 Mio.
Elektrische Daten
AkkutypLi-Ion-Akku 16,91 WH 3,8 V 4450 mAh
Betriebsdauerbis zu 11 h
Kommunikation
MobilfunkstandardLTE Cat.6 (300 Mbps)
2GGSM 850 MHz, GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz
3GUMTS-Band: B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900)
4GLTE-Band: B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B17 (700), B20 (800), B28 (700)
WLAN802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz)
BluetoothBluetooth® 4.2
GPS-SensorGPS, Glonass, Beidou
USBUSB 2.0
VerbindungenWi-Fi Direct, NFC, ANT+
SIM-Karte1 x Nano-SIM (4FF)
Software
BetriebssystemAndroid™
SprachenDeutsch Englisch (Standard)
SicherheitSamsung KNOX 3.2
SMS/MMSja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP64
Masse1250 g
AbmessungenH x B x T 162 mm x 256 mm x 33,3 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
ATEX-Zulassung
ATEX-ZertifikatSIRA 19 ATEX 1017 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 2G Ex db ia op is IIC T5 Gb
Ex-Hexagon II 2D tb ia op is IIIC T100°C Db
Internationale Zulassungen
CSA-Zulassung
CSA-Zertifikat19.80012318X
Zugelassen fürClass I, II, Division 1, Groups A-G T5
Class I, Zone 1, AEx db ia op is IIC T5 Gb
Zone 21 AEx tb ia op is IIIC T100°C Db
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx SIR 19.0012X
IECEx-KennzeichnungEx db ia op is IIC T5 Gb
Ex tb ia op is IIIC T100°C Db
Zugelassen fürElfenbeinküste
Allgemeine Informationen
LieferumfangTab-Ex® 02
Akku
Stylus-Halterung
S Pen
Safety Box
USB-Kabel
Reiseladegerät
Dokumentation

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.019010201
ECLASS 12.019010201
ECLASS 11.019010201
ECLASS 10.0.119010201
ECLASS 9.019010201
ECLASS 8.019010201
ECLASS 5.119010108
ETIM 9.0EC002945
ETIM 8.0EC002945
ETIM 7.0EC002945
ETIM 6.0EC002945
ETIM 5.0EC001413
UNSPSC 12.143191507

Details: Tab-Ex02-DZ1-WWANCIV-ANDCN00..

Informationsmaterial: Tab-Ex02-DZ1-WWANCIV-ANDCN00..

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Application Report - Achieving Industry 4.0 with Tablets for Hazardous AreasENGPDF718 KB
Applikationsbericht - AVEVA Lösungen für den mobilen EinsatzGERPDF178 KB

Zulassungen: Tab-Ex02-DZ1-WWANCIV-ANDCN00..

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
CSA80012318ALLPDF75 KB
Sira ATEX CertificateSira 19ATEX1016XALLPDF412 KB
Sira IECEx Certificate of ConformityIECEx SIR 19.0011XALLLINK---

Zugehörige Produkte: Tab-Ex02-DZ1-WWANCIV-ANDCN00..

Zubehör
Kfz-Ladegerät mit USB-A-Buchse für vielseitige Einsatzzweckepa
Gürtelschlaufe mit Karabiner für vielseitige Einsatzzweckepa
Halteschlaufe für Styluspa
USB Verbindungskabelpa
Erweiterte Tastatur mit integriertem Barcode-Scanner und NFC-Funktionalität für ecom-Mobilgerätepa
Grundlegende Sicherheitsanwendung für Alleinarbeiterpa
Anwendung zur Erleichterung der Anrufannahmepa
Tab-Ex® 02 Marketing Landing Page

Das 8-Zoll-Tablet Tab-Ex® 03 und das 10-Zoll-Tablet Tab-Ex® Pro bieten innovative Features, wie etwa ein Gyroskop zur Realisierung von Augmented-Reality-Szenarien, die Industrie-4.0-Anwendungen einfach umsetzbar machen.