Hardware |
Prozessor | Exynos 7 Octa, 1,6 GHz Octa-Core (Cortex®-A53) |
Arbeitsspeicher | RAM 3 GByte |
Kamera | |
| Frontkamera | 5 MP |
| Hauptkamera | 8 MP Autofokus |
| Auflösung Videoaufnahme | Full HD (1920 x 1080 Pixel) @ 30 fps |
interner Datenspeicher | 16 GByte |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Annäherungs- und Umgebungslichtsensor, Gyroskop, Geomagnetic, Hall Sensor, Gesichtserkennung |
Anzeigen/Bedienelemente |
Display | Bedienung auch mit Handschuhen |
| Touchscreen-Technologie | kapazitiv multi-touch |
| Typ | TFT, LCD |
| Bildschirmdiagonale | 20,31 cm |
| Auflösung | 1280 x 800 (WXGA) |
| Helligkeit | 480 nit |
| Farben | 16 Mio. |
Elektrische Daten |
Akkutyp | Li-Ion-Akku 16,91 WH 3,8 V 4450 mAh |
Betriebsdauer | bis zu 11 h |
Kommunikation |
Mobilfunkstandard | LTE Cat.6 (300 Mbps) |
| 2G | GSM 850 MHz, GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz |
| 3G | UMTS-Band: B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) |
| 4G | LTE-Band: B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B17 (700), B20 (800), B28 (700) |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz) |
Bluetooth | Bluetooth® 4.2 |
GPS-Sensor | GPS, Glonass, Beidou |
USB | USB 2.0 |
Verbindungen | Wi-Fi Direct, NFC, ANT+ |
SIM-Karte | 1 x Nano-SIM (4FF) |
Software |
Betriebssystem | Android™ |
Sprachen | Deutsch Englisch (Standard) |
Sicherheit | Samsung KNOX 3.2 |
SMS/MMS | ja |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP64 |
Masse | 1250 g |
Abmessungen | H x B x T 162 mm x 256 mm x 33,3 mm |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
ATEX-Zulassung | |
| ATEX-Zertifikat | SIRA 19 ATEX 1017 X |
| ATEX-Kennzeichnung | II 2G Ex db ia op is IIC T5 Gb
II 2D tb ia op is IIIC T100°C Db |
Internationale Zulassungen |
CSA-Zulassung | |
| CSA-Zertifikat | 19.80012318X |
| Zugelassen für | Class I, II, Division 1, Groups A-G T5 Class I, Zone 1, AEx db ia op is IIC T5 Gb Zone 21 AEx tb ia op is IIIC T100°C Db |
IECEx-Zulassung | |
| IECEx-Zertifikat | IECEx SIR 19.0012X |
| IECEx-Kennzeichnung | Ex db ia op is IIC T5 Gb Ex tb ia op is IIIC T100°C Db |
Zugelassen für | Hongkong |
Allgemeine Informationen |
Lieferumfang | Tab-Ex® 02 Akku Stylus-Halterung S Pen Safety Box USB-Kabel Reiseladegerät Dokumentation |