Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Gegenmuttern LN.M20.BN.55.K100

LN.M20.BN.55.K100
  • Messing vernickelt
  • Gewinde M20
  • Verpackungseinheit: 100 Stück

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LN.M20.BN.55.K100

Mechanische Daten
GewindetypMetrisch ISO, Steigung 1,5 mm
Innengewindegröße (TF)M20
MaterialMessing, vernickelt
FinishEigenfarbe silber
Abmessungen
Eckmaß (D2)26,5 mm
Schlüsselweite (SW1)24 mm
Gesamtlänge (L)5,5 mm
Allgemeine Informationen
Liefermenge100
LieferumfangGegenmuttern

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027140805
ECLASS 12.027140805
ECLASS 11.027144435
ECLASS 10.0.127144435
ECLASS 9.027144435
ECLASS 8.027149112
ECLASS 5.127149112
ETIM 9.0EC000940
ETIM 8.0EC000940
ETIM 7.0EC000940
ETIM 6.0EC000441
ETIM 5.0EC000441
UNSPSC 12.131181702

Details: LN.M20.BN.55.K100

Zugehörige Produkte: LN.M20.BN.55.K100

Passende Systemkomponenten
Adapter-Außengewinde metrisch zu Innengewinde metrisch, Messing vernickelt, Gewinde M20, Gewinde M16, Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 63 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F), Gewindegröße (TD): M20, Flachdichtung: Aramidfasern gebunden mit NBR, Adapter: Messing, vernickelt, O-Ring: Chloroprenpa
Adapter-Außengewinde metrisch zu Innengewinde NPT, Messing vernickelt, Gewinde M20, Gewinde NPT 1/2'', Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 35 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F), Gewindegröße (TD): M20, Flachdichtung: Aramidfasern gebunden mit NBR, Adapter: Messing, vernickelt, O-Ring: Chloroprenpa
Adapter-Außengewinde metrisch zu Innengewinde NPT, Edelstahl, Gewinde M20, Gewinde NPT 1/2'', Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 35 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F), Gewindegröße (TD): M20, Flachdichtung: Aramidfasern gebunden mit NBR, Adapter: rostfreier Stahl, O-Ring: Chloroprenpa
Adapter-Außengewinde metrisch zu Innengewinde NPT, Messing vernickelt, Gewinde M20, Gewinde NPT 3/4'', Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 35 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F), Gewindegröße (TD): M20, Flachdichtung: Aramidfasern gebunden mit NBR, Adapter: Messing, vernickelt, O-Ring: Chloroprenpa
Adapter-Außengewinde metrisch zu Innengewinde NPT, Edelstahl, Gewinde M20, Gewinde NPT 3/4'', Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 35 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F), Gewindegröße (TD): M20, Flachdichtung: Aramidfasern gebunden mit NBR, Adapter: rostfreier Stahl, O-Ring: Chloroprenpa
Blindverschraubung für ungenutzte Kabeleinführungen, Messing vernickelt, Gewinde M20, Sechskantkopf, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Dichtung Chloropren, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Umgebungstemperatur: -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Flachdichtung: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)pa
Blindverschraubung für ungenutzte Kabeleinführungen, Edelstahl, Gewinde M20, Sechskantkopf, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Dichtung Chloropren, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Umgebungstemperatur: -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Flachdichtung: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)pa
Blindverschraubung für ungenutzte Kabeleinführungen, Sehr stoßfestes Polyamid, Gewinde M20, Sechskantkopf, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Schlagfestigkeit von 7 J gemäß IEC/EN 60079-0 für alle Größen ohne Einschränkung, Verpackungseinheit: 50 Stück, ohne Zubehör, Gewindegröße (TD): M20, Blindverschraubung: sehr stoßfestes Polyamid, Kennzeichnung: [exsign] II 2 GD
Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Dbpa