Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Verschlussstopfen für Metall-Kabelverschraubungen BP.NA.M63-M75S.PA.GN.K05

BP.NA.M63-M75S.PA.GN.K05
  • Dichtelement zur Installation von Kabelverschraubungen in Gehäusen
  • Zubehör für CG.NA.* Größe M63 ... M75S / NPT2" Kabelverschraubungen Metall
  • Polyamid
  • Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert
  • Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Verpackungseinheit: 5 Stück, ohne Zubehör

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  BP.NA.M63-M75S.PA.GN.K05

Mechanische Daten
SchutzartIP66 / IP68
MaterialPolyamid (PA)
FinishEigenfarbe grün
Masse
Einzelkomponenteca. 25 g
Verpackungseinheitca. 135 g
Abmessungen
Durchmesser (D)47,8 mm
Außendurchmesser (DO)63 mm
Stiftlänge (PL)26 mm
Gesamtlänge (L)40 mm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-60 ... 70 °C (-76 ... 158 °F)
Schlagfestigkeit4 J
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungIMQ 14 ATEX 012X*
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx IMQ 14.0004X
Konformität
SchutzartEN 60529
Allgemeine Informationen
HinweisGenaue Zuordnung zu Typ und Größe der Kabelverschraubungen finden Sie in den jeweiligen Datenblättern
Liefermenge5
LieferumfangVerschlussstopfen für Metall-Kabelverschraubungen
Kurzanleitung (1 Stk.)
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027140805
ECLASS 12.027140805
ECLASS 11.027144435
ECLASS 10.0.127144435
ECLASS 9.027144435
ECLASS 8.027149112
ECLASS 5.127149112
ETIM 9.0EC000032
ETIM 8.0EC000032
ETIM 7.0EC000032
ETIM 6.0EC000441
ETIM 5.0EC000441
UNSPSC 12.131181702

Details: BP.NA.M63-M75S.PA.GN.K05

Produktdokumentation: BP.NA.M63-M75S.PA.GN.K05

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Kurzanleitung - Kabelverschraubungen CG.P*DS1.* / Blindverschraubungen SP.PE.* / Verschlussstopfen BP.*GERPDF286 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF159 KB

Zulassungen: BP.NA.M63-M75S.PA.GN.K05

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Europe IMQ ATEX Category 2 D ATEX Category 2 GIMQ 14 ATEX 012 XALLPDF987 KB
IMQ IECEx Certificate of ConformityIECEx IMQ 14.0004XALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2242CALLPDF444 KB

Zugehörige Produkte: BP.NA.M63-M75S.PA.GN.K05

Passende Systemkomponenten
Für Kabel ohne Armierung, Messing vernickelt, Gewinde M63, Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 2 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)pa
Für Kabel ohne Armierung, Edelstahl, Gewinde M63, Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 2 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)pa