Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Gegenmuttern LN.M40.BN.K25

LN.M40.BN.K25
  • Messing vernickelt
  • Gewinde M40
  • Verpackungseinheit: 25 Stück

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LN.M40.BN.K25

Mechanische Daten
GewindetypMetrisch ISO, Steigung 1,5 mm
Innengewindegröße (TF)M40
MaterialMessing, vernickelt
FinishEigenfarbe silber
Abmessungen
Eckmaß (D2)51 mm
Schlüsselweite (SW1)46 mm
Gesamtlänge (L)5 mm
Allgemeine Informationen
Liefermenge25
LieferumfangGegenmuttern

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027140805
ECLASS 12.027140805
ECLASS 11.027144435
ECLASS 10.0.127144435
ECLASS 9.027144435
ECLASS 8.027149112
ECLASS 5.127149112
ETIM 9.0EC000940
ETIM 8.0EC000940
ETIM 7.0EC000940
ETIM 6.0EC000441
ETIM 5.0EC000441
UNSPSC 12.131181702

Details: LN.M40.BN.K25

Zugehörige Produkte: LN.M40.BN.K25

Passende Systemkomponenten
Für armierte Kabel, Gewinde M40, Edelstahl, Dichtung Chloropren, Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 10 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Flachdichtung -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F), Kabeltyp: armierte Kabelpa
Für armierte Kabel, Messing vernickelt, Gewinde M40, Dichtung Chloropren, Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 5 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Flachdichtung -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F)pa
Für Kabel ohne Armierung, Anschluß von flexiblen Metallschutzschläuchen, Messing vernickelt, Gewinde M40, Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 5 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F), Kabeltyp: unarmierte Kabel in Metallschutzschlauch, Gewindegröße (TD): M40, Kabelverschraubung: Messing, vernickeltpa
Für geschirmte EMV-Kabel ohne Armierung, Messing vernickelt, Gewinde M40, Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 5 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)pa
Für geschirmte EMV-Kabel ohne Armierung, Edelstahl, Gewinde M40, Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 5 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)pa
Für Kabel ohne Armierung, Messing vernickelt, Gewinde M40, Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 5 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)pa
Für Kabel ohne Armierung, Edelstahl, Gewinde M40, Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 5 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)pa
Adapter-Außengewinde metrisch zu Innengewinde metrisch, Messing vernickelt, Gewinde M40, Gewinde M32, Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 20 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F), Gewindegröße (TD): M40, Flachdichtung: Aramidfasern gebunden mit NBR, Adapter: Messing, vernickelt, O-Ring: Chloroprenpa
Adapter-Außengewinde metrisch zu Innengewinde NPT, Messing vernickelt, Gewinde M40, Gewinde NPT 1-1/2'', Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 20 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F), Gewindegröße (TD): M40, Flachdichtung: Aramidfasern gebunden mit NBR, Adapter: Messing, vernickelt, O-Ring: Chloroprenpa
Adapter-Außengewinde metrisch zu Innengewinde NPT, Edelstahl, Gewinde M40, Gewinde NPT 1-1/2'', Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 20 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F), Gewindegröße (TD): M40, Flachdichtung: Aramidfasern gebunden mit NBR, Adapter: rostfreier Stahl, O-Ring: Chloroprenpa
Adapter-Außengewinde metrisch zu Innengewinde NPT, Messing vernickelt, Gewinde M40, Gewinde NPT 1-1/4'', Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 20 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F), Gewindegröße (TD): M40, Flachdichtung: Aramidfasern gebunden mit NBR, Adapter: Messing, vernickelt, O-Ring: Chloroprenpa
Adapter-Außengewinde metrisch zu Innengewinde NPT, Edelstahl, Gewinde M40, Gewinde NPT 1-1/4'', Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 20 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F), Gewindegröße (TD): M40, Flachdichtung: Aramidfasern gebunden mit NBR, Adapter: rostfreier Stahl, O-Ring: Chloroprenpa
Blindverschraubung für ungenutzte Kabeleinführungen, Messing vernickelt, Gewinde M40, Sechskantkopf, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Dichtung Chloropren, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Umgebungstemperatur: -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Flachdichtung: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)pa
Blindverschraubung für ungenutzte Kabeleinführungen, Edelstahl, Gewinde M40, Sechskantkopf, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Dichtung Chloropren, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Umgebungstemperatur: -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Flachdichtung: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)pa
Blindverschraubung für ungenutzte Kabeleinführungen, Sehr stoßfestes Polyamid, Gewinde M40, Sechskantkopf, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Schlagfestigkeit von 7 J gemäß IEC/EN 60079-0 für alle Größen ohne Einschränkung, Verpackungseinheit: 10 Stück, ohne Zubehör, Gewindegröße (TD): M40, Blindverschraubung: sehr stoßfestes Polyamid, Kennzeichnung: [exsign] II 2 GD
Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Dbpa