Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
LN.M75.BN.K10
Mechanische Daten |
Gewindetyp | Metrisch ISO, Steigung 1,5 mm |
Innengewindegröße (TF) | M75 |
Material | Messing, vernickelt |
| Finish | Eigenfarbe silber |
Abmessungen | |
| Eckmaß (D2) | 89 mm |
| Schlüsselweite (SW1) | 80 mm |
| Gesamtlänge (L) | 7 mm |
Allgemeine Informationen |
Liefermenge | 10 |
Lieferumfang | Gegenmuttern |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27140805 |
ECLASS 12.0 | 27140805 |
ECLASS 11.0 | 27144435 |
ECLASS 10.0.1 | 27144435 |
ECLASS 9.0 | 27144435 |
ECLASS 8.0 | 27149112 |
ECLASS 5.1 | 27149112 |
ETIM 9.0 | EC000940 |
ETIM 8.0 | EC000940 |
ETIM 7.0 | EC000940 |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 5.0 | EC000441 |
UNSPSC 12.1 | 31181702 |
Details:
LN.M75.BN.K10
Zugehörige Produkte:
LN.M75.BN.K10
Passende Systemkomponenten |
|
|
|
Für Kabel ohne Armierung, Anschluß von flexiblen Metallschutzschläuchen, Messing vernickelt, Gewinde M75, Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 2 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F), Kabeltyp: unarmierte Kabel in Metallschutzschlauch, Gewindegröße (TD): M75, Kabelverschraubung: Messing, vernickeltpa |
|