Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Gegenmuttern LN.NPSL1/2.BN.K100

LN.NPSL1/2.BN.K100
  • Messing vernickelt
  • Gewinde NPSL 1/2''
  • Verpackungseinheit: 100 Stück

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LN.NPSL1/2.BN.K100

Mechanische Daten
GewindetypNPSL ANSI B1.20.1
Innengewindegröße (TF)NPSL 1/2''
MaterialMessing, vernickelt
FinishEigenfarbe silber
Abmessungen
Eckmaß (D2)26,5 mm
Schlüsselweite (SW1)24 mm
Gesamtlänge (L)5 mm
Allgemeine Informationen
Liefermenge100
LieferumfangGegenmuttern

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027140805
ECLASS 12.027140805
ECLASS 11.027144435
ECLASS 10.0.127144435
ECLASS 9.027144435
ECLASS 8.027149112
ECLASS 5.127149112
ETIM 9.0EC000940
ETIM 8.0EC000940
ETIM 7.0EC000940
ETIM 6.0EC000441
ETIM 5.0EC000441
UNSPSC 12.131181702

Details: LN.NPSL1/2.BN.K100

Zugehörige Produkte: LN.NPSL1/2.BN.K100

Passende Systemkomponenten
Für armierte Kabel, Messing vernickelt, Gewinde NPT 1/2'', Dichtung Chloropren, Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 1 Stück, Set mit Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Flachdichtung -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F)pa
Für armierte Kabel, Edelstahl, Gewinde NPT 1/2'', Dichtung Chloropren, Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 15 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Flachdichtung -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F)pa
Für armierte Kabel, Edelstahl, Gewinde NPT 1/2'', Dichtung Chloropren, Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 15 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Flachdichtung -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F)pa
Für armierte Kabel, Messing vernickelt, Gewinde NPT 1/2'', Dichtung Chloropren, Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 15 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Flachdichtung -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F)pa