Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Flachdichtung WA.FL.M12.F.K100

WA.FL.M12.F.K100
  • Für Gewinde M12
  • Verpackungseinheit: 100 Stück

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  WA.FL.M12.F.K100

Mechanische Daten
MaterialAramidfasern gebunden mit NBR
FinishEigenfarbe grün
Abmessungen
Außendurchmesser (DO)15,5 mm
Innendurchmesser (DI)12,1 mm
Gesamtlänge (L)1,5 mm
Allgemeine Informationen
Liefermenge100
LieferumfangFlachdichtung

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027140805
ECLASS 12.027140805
ECLASS 11.027144435
ECLASS 10.0.127144435
ECLASS 9.027144435
ECLASS 8.027149112
ECLASS 5.127149112
ETIM 9.0EC003608
ETIM 8.0EC003608
ETIM 7.0EC003608
ETIM 6.0EC000441
ETIM 5.0EC000441
UNSPSC 12.131181702

Details: WA.FL.M12.F.K100

Zugehörige Produkte: WA.FL.M12.F.K100

Passende Systemkomponenten
Für Kabel ohne Armierung, Messing vernickelt, Gewinde M12, Dichtung Chloropren, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Schutzart IP66, Verpackungseinheit: 50 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F), Kabeltyp: unarmierte Kabel, Gewindegröße (TD): M12, Kabelverschraubung: Messing, vernickelt, Flachdichtung: Aramidfasern gebunden mit NBR, O-Ring: Chloroprenpa
Für Kabel ohne Armierung, Edelstahl, Gewinde M12, Dichtung Chloropren, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Schutzart IP66, Verpackungseinheit: 50 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F), Kabeltyp: unarmierte Kabel, Gewindegröße (TD): M12, Kabelverschraubung: rostfreier Stahl, Flachdichtung: Aramidfasern gebunden mit NBR, O-Ring: Chloropren, Dichtungseinsatz: Chloroprenpa