Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Flachdichtung WA.FL.M16.F.K100

WA.FL.M16.F.K100
  • Für Gewinde M16
  • Verpackungseinheit: 100 Stück

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  WA.FL.M16.F.K100

Mechanische Daten
MaterialAramidfasern gebunden mit NBR
FinishEigenfarbe grün
Abmessungen
Außendurchmesser (DO)19,6 mm
Innendurchmesser (DI)16,1 mm
Gesamtlänge (L)1,5 mm
Allgemeine Informationen
Liefermenge100
LieferumfangFlachdichtung

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027140805
ECLASS 12.027140805
ECLASS 11.027144435
ECLASS 10.0.127144435
ECLASS 9.027144435
ECLASS 8.027149112
ECLASS 5.127149112
ETIM 9.0EC003608
ETIM 8.0EC003608
ETIM 7.0EC003608
ETIM 6.0EC000441
ETIM 5.0EC000441
UNSPSC 12.131181702

Details: WA.FL.M16.F.K100

Zugehörige Produkte: WA.FL.M16.F.K100

Passende Systemkomponenten
Für armierte Kabel, Gewinde M16, Edelstahl, Dichtung Chloropren, Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 15 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Flachdichtung -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F), Kabeltyp: armierte Kabel, Gewindegröße (TD): M16, Kabelverschraubung: rostfreier Stahl, Flachdichtung: Aramidfasern gebunden mit NBR, O-Ring: Chloroprenpa
Für armierte Kabel, Messing vernickelt, Gewinde M16, Dichtung Chloropren, Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 15 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Flachdichtung -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F), Kabeltyp: armierte Kabel, Gewindegröße (TD): M16, Kabelverschraubung: Messing, vernickelt, Flachdichtung: Aramidfasern gebunden mit NBRpa
Für Kabel ohne Armierung, Anschluß von flexiblen Metallschutzschläuchen, Messing vernickelt, Gewinde M16, Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 15 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F), Kabeltyp: unarmierte Kabel in Metallschutzschlauch, Gewindegröße (TD): M16, Kabelverschraubung: Messing, vernickeltpa
Für geschirmte EMV-Kabel ohne Armierung, Messing vernickelt, Gewinde M16, Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 50 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F), Kabeltyp: unarmierte, geschirmte EMV-Kabel, Gewindegröße (TD): M16, Kabelverschraubung: Messing, vernickeltpa
Für geschirmte EMV-Kabel ohne Armierung, Edelstahl, Gewinde M16, Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 50 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F), Kabeltyp: unarmierte, geschirmte EMV-Kabel, Gewindegröße (TD): M16, Kabelverschraubung: rostfreier Stahlpa
Für Kabel ohne Armierung, Messing vernickelt, Gewinde M16, Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Schutzart IP66, Verpackungseinheit: 50 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F), Kabeltyp: unarmierte Kabel, Gewindegröße (TD): M16, Kabelverschraubung: Messing, vernickelt, Flachdichtung: Aramidfasern gebunden mit NBR, O-Ring: Chloroprenpa
Für Kabel ohne Armierung, Edelstahl, Gewinde M16, Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Schutzart IP66, Verpackungseinheit: 50 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F), Kabeltyp: unarmierte Kabel, Gewindegröße (TD): M16, Kabelverschraubung: rostfreier Stahl, Flachdichtung: Aramidfasern gebunden mit NBR, O-Ring: Chloroprenpa
Blindverschraubung für ungenutzte Kabeleinführungen, Messing vernickelt, Gewinde M16, Sechskantkopf, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Dichtung Chloropren, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Umgebungstemperatur: -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Flachdichtung: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)pa
Blindverschraubung für ungenutzte Kabeleinführungen, Edelstahl, Gewinde M16, Sechskantkopf, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Dichtung Chloropren, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Umgebungstemperatur: -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Flachdichtung: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)pa