Passende Systemkomponenten |
|
|
|
Für armierte Kabel, Gewinde M20, Edelstahl, Dichtung Silikon, Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 15 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -60 ... 100 °C (-76 ... 212 °F) Flachdichtung -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F), Kabeltyp: armierte Kabelpa |
|
|
|
|
Für armierte Kabel, Gewinde M20, Edelstahl, Dichtung Chloropren, Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 15 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Flachdichtung -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F), Kabeltyp: armierte Kabelpa |
|
|
|
|
Für armierte Kabel, Gewinde M20, Edelstahl, Dichtung Chloropren, Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 15 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Flachdichtung -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F), Kabeltyp: armierte Kabelpa |
|
|
|
|
Für armierte Kabel, Messing vernickelt, Gewinde M20, Dichtung Chloropren, Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 15 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Flachdichtung -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F)pa |
|
|
|
|
Für armierte Kabel, Messing vernickelt, Gewinde M20, Dichtung Silikon, Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 15 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -60 ... 100 °C (-76 ... 212 °F) Flachdichtung -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F)pa |
|
|
|
|
Für armierte Kabel, Messing vernickelt, Gewinde M20, Dichtung Chloropren, Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 15 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Flachdichtung -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F)pa |
|
|
|
|
Für Kabel ohne Armierung, Anschluß von flexiblen Metallschutzschläuchen, Messing vernickelt, Gewinde M20, Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 15 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F), Kabeltyp: unarmierte Kabel in Metallschutzschlauch, Gewindegröße (TD): M20, Kabelverschraubung: Messing, vernickeltpa |
|
|
|
|
Für geschirmte EMV-Kabel ohne Armierung, Messing vernickelt, Gewinde M20, Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 50 Stück, ohne Zubehörpa |
|
|
|
|
Für geschirmte EMV-Kabel ohne Armierung, Edelstahl, Gewinde M20, Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 50 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)pa |
|
|
|
|
Für Kabel ohne Armierung, Messing vernickelt, Gewinde M20, Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 50 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)pa |
|
|
|
|
Für Kabel ohne Armierung, Messing vernickelt, Gewinde M20, Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 50 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)pa |
|
|
|
|
Für Kabel ohne Armierung, Edelstahl, Gewinde M20, Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 50 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)pa |
|
|
|
|
Für Kabel ohne Armierung, Edelstahl, Gewinde M20, Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 50 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)pa |
|
|
|
|
Adapter-Außengewinde metrisch zu Innengewinde metrisch, Messing vernickelt, Gewinde M20, Gewinde M16, Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 63 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F), Gewindegröße (TD): M20, Flachdichtung: Aramidfasern gebunden mit NBR, Adapter: Messing, vernickelt, O-Ring: Chloroprenpa |
|
|
|
|
Adapter-Außengewinde metrisch zu Innengewinde NPT, Messing vernickelt, Gewinde M20, Gewinde NPT 1/2'', Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 35 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F), Gewindegröße (TD): M20, Flachdichtung: Aramidfasern gebunden mit NBR, Adapter: Messing, vernickelt, O-Ring: Chloroprenpa |
|
|
|
|
Adapter-Außengewinde metrisch zu Innengewinde NPT, Edelstahl, Gewinde M20, Gewinde NPT 1/2'', Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 35 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F), Gewindegröße (TD): M20, Flachdichtung: Aramidfasern gebunden mit NBR, Adapter: rostfreier Stahl, O-Ring: Chloroprenpa |
|
|
|
|
Adapter-Außengewinde metrisch zu Innengewinde NPT, Messing vernickelt, Gewinde M20, Gewinde NPT 3/4'', Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 35 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F), Gewindegröße (TD): M20, Flachdichtung: Aramidfasern gebunden mit NBR, Adapter: Messing, vernickelt, O-Ring: Chloroprenpa |
|
|
|
|
Adapter-Außengewinde metrisch zu Innengewinde NPT, Edelstahl, Gewinde M20, Gewinde NPT 3/4'', Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 35 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F), Gewindegröße (TD): M20, Flachdichtung: Aramidfasern gebunden mit NBR, Adapter: rostfreier Stahl, O-Ring: Chloroprenpa |
|
|
|
|
Blindverschraubung für ungenutzte Kabeleinführungen, Messing vernickelt, Gewinde M20, Sechskantkopf, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Dichtung Chloropren, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Umgebungstemperatur: -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) Flachdichtung: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)pa |
|
|
|
|
Blindverschraubung für ungenutzte Kabeleinführungen, Edelstahl, Gewinde M20, Sechskantkopf, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Dichtung Chloropren, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Umgebungstemperatur: -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) Flachdichtung: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)pa |
|
|
|
|
Für Kabel ohne Armierung, Messing vernickelt, Gewinde M20, Dichtung Silikon, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 50 Stück, ohne Zubehörpa |
|