Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Flachdichtung WA.FL.M25.F.K100

WA.FL.M25.F.K100
  • Für Gewinde M25
  • Verpackungseinheit: 100 Stück

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  WA.FL.M25.F.K100

Mechanische Daten
MaterialAramidfasern gebunden mit NBR
FinishEigenfarbe grün
Abmessungen
Außendurchmesser (DO)32,2 mm
Innendurchmesser (DI)25,1 mm
Gesamtlänge (L)1,5 mm
Allgemeine Informationen
Liefermenge100
LieferumfangFlachdichtung

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027140805
ECLASS 12.027140805
ECLASS 11.027144435
ECLASS 10.0.127144435
ECLASS 9.027144435
ECLASS 8.027149112
ECLASS 5.127149112
ETIM 9.0EC003608
ETIM 8.0EC003608
ETIM 7.0EC003608
ETIM 6.0EC000441
ETIM 5.0EC000441
UNSPSC 12.131181702

Details: WA.FL.M25.F.K100

Zugehörige Produkte: WA.FL.M25.F.K100

Passende Systemkomponenten
Für armierte Kabel, Messing vernickelt, Gewinde M25, Dichtung Silikon, Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 10 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -60 ... 100 °C (-76 ... 212 °F)
Flachdichtung -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F)pa
Für armierte Kabel, Messing vernickelt, Gewinde M25, Dichtung Chloropren, Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 10 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Flachdichtung -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F)pa
Blindverschraubung für ungenutzte Kabeleinführungen, Messing vernickelt, Gewinde M25, Sechskantkopf, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Dichtung Silikon, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Umgebungstemperatur: -60 ... 130 °C (-76 ... 266 °F)
Flachdichtung: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)pa
Adapter-Außengewinde metrisch zu Innengewinde metrisch, Edelstahl, Gewinde M25, Gewinde M20, Dichtung Silikon, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 35 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -60 ... 130 °C (-76 ... 266 °F)
Flachdichtung: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F), Gewindegröße (TD): M25, Flachdichtung: Aramidfasern gebunden mit NBR, Adapter: rostfreier Stahl, O-Ring: Silikonpa
Adapter-Außengewinde metrisch zu Innengewinde metrisch, Messing vernickelt, Gewinde M25, Gewinde M20, Dichtung Silikon, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 35 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -60 ... 130 °C (-76 ... 266 °F)
Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F), Gewindegröße (TD): M25, Flachdichtung: Aramidfasern gebunden mit NBR, Adapter: Messing, vernickelt, O-Ring: Silikonpa
Für armierte Kabel, Gewinde M25, Edelstahl, Dichtung Silikon, Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 10 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -60 ... 100 °C (-76 ... 212 °F)
Flachdichtung -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F), Kabeltyp: armierte Kabelpa
Für Kabel ohne Armierung, Edelstahl, Gewinde M25, Dichtung Silikon, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 25 Stück, ohne Zubehörpa
Für Kabel ohne Armierung, Edelstahl, Gewinde M20, Dichtung Silikon, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 50 Stück, ohne Zubehörpa
Für armierte Kabel, Gewinde M25, Edelstahl, Dichtung Chloropren, Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 10 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F), Kabeltyp: armierte Kabelpa
Für armierte Kabel, Gewinde M25, Edelstahl, Dichtung Chloropren, Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 10 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Flachdichtung -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F), Kabeltyp: armierte Kabelpa
Für armierte Kabel, Messing vernickelt, Gewinde M25, Dichtung Chloropren, Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 10 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Flachdichtung -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F)pa
Für armierte Kabel, Gewinde M25, Edelstahl, Dichtung Chloropren, Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 10 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Flachdichtung -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F), Kabeltyp: armierte Kabelpa
Für armierte Kabel, Messing vernickelt, Gewinde M25, Dichtung Chloropren, Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 10 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Flachdichtung -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F)pa
Für Kabel ohne Armierung, Anschluß von flexiblen Metallschutzschläuchen, Messing vernickelt, Gewinde M25, Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 10 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F), Kabeltyp: unarmierte Kabel in Metallschutzschlauch, Gewindegröße (TD): M25, Kabelverschraubung: Messing, vernickeltpa
Für geschirmte EMV-Kabel ohne Armierung, Messing vernickelt, Gewinde M25, Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 25 Stück, ohne Zubehörpa
Für geschirmte EMV-Kabel ohne Armierung, Edelstahl, Gewinde M25, Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 25 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)pa
Für Kabel ohne Armierung, Messing vernickelt, Gewinde M25, Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 15 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)pa
Für Kabel ohne Armierung, Messing vernickelt, Gewinde M25, Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 25 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)pa
Für Kabel ohne Armierung, Edelstahl, Gewinde M25, Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 15 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)pa
Für Kabel ohne Armierung, Edelstahl, Gewinde M25, Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 25 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)pa
Adapter-Außengewinde metrisch zu Innengewinde metrisch, Messing vernickelt, Gewinde M25, Gewinde M20, Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 35 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F), Gewindegröße (TD): M25, Flachdichtung: Aramidfasern gebunden mit NBR, Adapter: Messing, vernickelt, O-Ring: Chloroprenpa
Adapter-Außengewinde metrisch zu Innengewinde NPT, Messing vernickelt, Gewinde M25, Gewinde NPT 1'', Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 35 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F), Gewindegröße (TD): M25, Flachdichtung: Aramidfasern gebunden mit NBR, Adapter: Messing, vernickelt, O-Ring: Chloroprenpa
Adapter-Außengewinde metrisch zu Innengewinde NPT, Edelstahl, Gewinde M25, Gewinde NPT 1'', Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 35 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F), Gewindegröße (TD): M25, Flachdichtung: Aramidfasern gebunden mit NBR, Adapter: rostfreier Stahl, O-Ring: Chloroprenpa
Adapter-Außengewinde metrisch zu Innengewinde NPT, Messing vernickelt, Gewinde M25, Gewinde NPT 1/2'', Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 35 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F), Gewindegröße (TD): M25, Flachdichtung: Aramidfasern gebunden mit NBR, Adapter: Messing, vernickelt, O-Ring: Chloroprenpa
Adapter-Außengewinde metrisch zu Innengewinde NPT, Edelstahl, Gewinde M25, Gewinde NPT 1/2'', Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 35 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F), Gewindegröße (TD): M25, Flachdichtung: Aramidfasern gebunden mit NBR, Adapter: rostfreier Stahl, O-Ring: Chloroprenpa
Adapter-Außengewinde metrisch zu Innengewinde NPT, Messing vernickelt, Gewinde M25, Gewinde NPT 3/4'', Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 35 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F), Gewindegröße (TD): M25, Flachdichtung: Aramidfasern gebunden mit NBR, Adapter: Messing, vernickelt, O-Ring: Chloroprenpa
Adapter-Außengewinde metrisch zu Innengewinde NPT, Edelstahl, Gewinde M25, Gewinde NPT 3/4'', Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 35 Stück, ohne Zubehör, Umgebungstemperatur: -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F), Gewindegröße (TD): M25, Flachdichtung: Aramidfasern gebunden mit NBR, Adapter: rostfreier Stahl, O-Ring: Chloroprenpa
Blindverschraubung für ungenutzte Kabeleinführungen, Messing vernickelt, Gewinde M25, Sechskantkopf, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Dichtung Chloropren, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Umgebungstemperatur: -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Flachdichtung: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)pa
Blindverschraubung für ungenutzte Kabeleinführungen, Edelstahl, Gewinde M25, Sechskantkopf, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Dichtung Chloropren, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Umgebungstemperatur: -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Flachdichtung: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)pa