Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Blindverschraubungen, Kunststoff SP.PE.M40.PA.C.18.K10

SP.PE.M40.PA.C.18.K10
  • Blindverschraubung für ungenutzte Kabeleinführungen
  • Sehr stoßfestes Polyamid
  • Gewinde M40
  • Sechskantkopf
  • Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert
  • Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Schlagfestigkeit von 7 J gemäß IEC/EN 60079-0 für alle Größen ohne Einschränkung
  • Verpackungseinheit: 10 Stück, ohne Zubehör

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  SP.PE.M40.PA.C.18.K10

Mechanische Daten
GewindetypMetrisch ISO, Steigung 1,5 mm
Gewindegröße (TD)M40
SchutzartIP66 / IP68
Material
FinishEigenfarbe schwarz
FlachdichtungChloropren-Flachdichtung
Blindverschraubungsehr stoßfestes Polyamid
Masse
Einzelkomponenteca. 22 g
Verpackungseinheitca. 220 g
Abmessungen
Durchmesser Durchgangsbohrung (DT)40 ... 40,3 mm
Schlüsselweite (SW1)46 mm
Gewindelänge (TL)18 mm
Gesamtlänge (L)26,5 mm
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)6 Nm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungIMQ 15 ATEX 006X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx IMQ 15.0001X
UKCA-ZulassungCML 22 UKEX 31379X
INMETRO-ZulassungDNV 20.0032 X
CCC-Zulassung2021312313000455
Konformität
SchutzartEN 60529
Allgemeine Informationen
Liefermenge10
LieferumfangBlindverschraubungen, Kunststoff
Kurzanleitung (1 Stk.)

Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027140805
ECLASS 12.027140805
ECLASS 11.027144435
ECLASS 10.0.127144435
ECLASS 9.027144435
ECLASS 8.027149112
ECLASS 5.127149112
ETIM 9.0EC000032
ETIM 8.0EC000032
ETIM 7.0EC000032
ETIM 6.0EC000441
ETIM 5.0EC000441
UNSPSC 12.131181702

Details: SP.PE.M40.PA.C.18.K10

Produktdokumentation: SP.PE.M40.PA.C.18.K10

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Kurzanleitung - Kabelverschraubungen CG.P*DS1.* / Blindverschraubungen SP.PE.* / Verschlussstopfen BP.*GERPDF286 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF159 KB

Zulassungen: SP.PE.M40.PA.C.18.K10

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Brasil DNV GL BrasilDNV 20.0032 XALLPDF253 KB
CCC Ex Certificate2021312313000455 (Bimed Teknik)ALLPDF1119 KB
Europe IMQ Ex tb Ex ebIMQ 15 ATEX 006 XALLPDF1138 KB
IMQ IECEx Certificate of ConformityIECEx IMQ 15.0001XALLLINK---
UK-Type Examination CertificateCML 21UKEX31379XALLPDF137 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2242CALLPDF444 KB
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F)DOC-6766ALLPDF156 KB

Zugehörige Produkte: SP.PE.M40.PA.C.18.K10

Passende Systemkomponenten
Messing vernickelt, Gewinde M40, Verpackungseinheit: 25 Stückpa