Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
SP.PE.M20.PA.C.15.K50
Mechanische Daten |
Gewindetyp | Metrisch ISO, Steigung 1,5 mm |
Gewindegröße (TD) | M20 |
Schutzart | IP66 / IP68 |
Material | |
| Finish | Eigenfarbe schwarz |
| Flachdichtung | Chloropren-Flachdichtung |
| Blindverschraubung | sehr stoßfestes Polyamid |
Masse | |
| Einzelkomponente | ca. 6 g |
| Verpackungseinheit | ca. 261 g |
Abmessungen | |
| Durchmesser Durchgangsbohrung (DT) | 20 ... 20,2 mm |
| Schlüsselweite (SW1) | 23 mm |
| Gewindelänge (TL) | 15 mm |
| Gesamtlänge (L) | 21 mm |
Anzugsdrehmoment | |
| Anzugsmoment an Gehäuse (SW1) | 2 Nm |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | IMQ 15 ATEX 006X |
| Kennzeichnung | II 2 GD Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db |
Internationale Zulassungen |
IECEx-Zulassung | IECEx IMQ 15.0001X |
UKCA-Zulassung | CML 22 UKEX 31379X |
INMETRO-Zulassung | DNV 20.0032 X |
CCC-Zulassung | 2021312313000455 |
Konformität |
Schutzart | EN 60529 |
Allgemeine Informationen |
Liefermenge | 50 |
Lieferumfang | Blindverschraubungen, Kunststoff Kurzanleitung (1 Stk.)
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27140805 |
ECLASS 12.0 | 27140805 |
ECLASS 11.0 | 27144435 |
ECLASS 10.0.1 | 27144435 |
ECLASS 9.0 | 27144435 |
ECLASS 8.0 | 27149112 |
ECLASS 5.1 | 27149112 |
ETIM 9.0 | EC000032 |
ETIM 8.0 | EC000032 |
ETIM 7.0 | EC000032 |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 5.0 | EC000441 |
UNSPSC 12.1 | 31181702 |
Details:
SP.PE.M20.PA.C.15.K50
Produktdokumentation:
SP.PE.M20.PA.C.15.K50
Zulassungen:
SP.PE.M20.PA.C.15.K50
Zugehörige Produkte:
SP.PE.M20.PA.C.15.K50
Passende Systemkomponenten |
|
|
|
Messing vernickelt, Gewinde M20, Verpackungseinheit: 100 Stückpa |
|