Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Blindverschraubungen, Metall, Sechskantkopf SP.MD.M16.BN.C.15.K50

SP.MD.M16.BN.C.15.K50
  • Blindverschraubung für ungenutzte Kabeleinführungen
  • Messing vernickelt
  • Gewinde M16
  • Sechskantkopf
  • Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert
  • Dichtung Chloropren
  • Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22
  • Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2)
  • Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X
  • Verpackungseinheit: 50 Stück, ohne Zubehör

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  SP.MD.M16.BN.C.15.K50

Mechanische Daten
GewindetypMetrisch ISO, Steigung 1,5 mm
Gewindegröße (TD)M16
SchutzartIP66 / IP68 , UL Typ 4X
Material
FinishEigenfarbe silber
FlachdichtungAramidfasern gebunden mit NBR
O-RingChloropren
BlindverschraubungMessing, vernickelt
Masse
Einzelkomponenteca. 29 g
Verpackungseinheitca. 1,6 kg
Abmessungen
Durchmesser Durchgangsbohrung (DT)16 ... 16,2 mm
Schlüsselweite (SW1)22 mm
Gewindelänge (TL)15,5 mm
Gesamtlänge (L)21 mm
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)4 Nm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Flachdichtung: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungCESI 15 ATEX 029X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIC Gb
Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
Internationale Zulassungen
UL-Zulassung
cULusE305142 geprüft gemäß UL 50E und UL 508A
CSA C22.2, No. 14-13
IECEx-ZulassungIECEx CES 15.0006X
UKCA-ZulassungCML 22 UKEX 1267X
EAC-ZulassungRU C-DE.AA87.B.00459/20
CCC-Zulassung2021312313000343
Konformität
SchutzartEN 60529
Allgemeine Informationen
Liefermenge50
LieferumfangBlindverschraubungen, Metall, Sechskantkopf
Kurzanleitung (1 Stk.)

Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027140805
ECLASS 12.027140805
ECLASS 11.027144435
ECLASS 10.0.127144435
ECLASS 9.027144435
ECLASS 8.027149112
ECLASS 5.127149112
ETIM 9.0EC000032
ETIM 8.0EC000032
ETIM 7.0EC000032
ETIM 6.0EC000441
ETIM 5.0EC000441
UNSPSC 12.131181702

Details: SP.MD.M16.BN.C.15.K50

Produktdokumentation: SP.MD.M16.BN.C.15.K50

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Kurzanleitung - Blindverschraubungen Serien SP.MA* / SP.MD*GERPDF135 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF159 KB

Zulassungen: SP.MD.M16.BN.C.15.K50

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
CCC Ex Certificate2021312313000343 (Bimed Teknik)ALLPDF1053 KB
CESI IECEx Certificate of ConformityIECEx CES 15.0006XALLLINK---
Europe CESI ATEX II 2GDCESI 15 ATEX 029XALLPDF509 KB
UK-Type Examination CertificateCML 22UKEX1267XALLPDF150 KB
UL cULusE305142ALLPDF207 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3192BALLPDF269 KB
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F)DOC-6761ALLPDF155 KB

Zugehörige Produkte: SP.MD.M16.BN.C.15.K50

Passende Systemkomponenten
Messing vernickelt, Gewinde M16, Verpackungseinheit: 100 Stückpa
Für Gewinde M16, Verpackungseinheit: 100 Stückpa