Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Signalleuchte LED 160 cd Ex d IIC PF-BExBGL2-DP*

PF-BExBGL2-DP*
  • Schutzart IP66 / IP67
  • 5 Blitzintervalle wählbar: 1 Hz, 1,5 Hz, 2 Hz, Doppelblitz und Dreifachblitz
  • Klemmen für Durchverdrahtung
  • Glasskuppel mit Schutzgitter aus Edelstahl
  • 2-stufiger Dauerlichtmodus
  • Seewasserfestes und korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse
  • Rastender Befestigungsbügel aus Edelstahl
  • UV-beständige austauschbare Farblinse aus Polycarbonat

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  PF-BExBGL2-DP*

Elektrische Daten
Betriebsspannung240 V AC , 115 V AC , 24 V DC , weitere auf Anfrage
Klemmenkapazität0,5 ... 2,5 mm2
Leitungsüberwachung Sperrdiode vorhanden
Abschlußwiderstände (AC) oder Dioden (DC) auf Anfrage verfügbar
FunktionBlitzleuchte
Linsenfarberot , bernsteinfarben , blau , grün , weitere auf Anfrage
BlitzmodusBlitzfrequenz: 1 Hz / 1.5 Hz / 2 Hz
Doppel- / Dreifachblitz
Dauerlicht hohe / niedrige Helligkeit
Effektive Lichtstärke87 cd @ Dauerlicht hohe Helligkeit
160 cd @ 1 Hz Blitz
Leuchtmittel, TypFeld mit 4x hochintensiven Cree® LED
Leuchtmittel, Lebensdauer60000 Stunden
Mechanische Daten
SchutzartIP66/IP67
Leitungseinführungen Seite B
M20 Anzahl2
M20 TypMetrisch ISO, Steigung 1,5 mm
M20 InfoBlindverschraubung 1x Messing vernickelt
Material
UmgehäuseAluminium LM6
FinishChromatiert, pulverbeschichtet RAL 3000 (rot)
MontagehalterungEdelstahl 1.4301 / AISI 304
MasseDC: 2,45 kg , AC: 2,75 kg
Abmessungen
Außenmaß (A)246 mm
Außenmaß (B)153,6 mm
Außenmaß (C)100 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G)12,5 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)30 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H1)76,8 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)7 mm
Tiefe Befestigungsrahmen (S)145 mm
Maximales Außenmaß (K)165 mm
Erdungexterner Erdungsbolzen M5
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-50 ... 70 °C (-58 ... 158 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungKEMA 00 ATEX 2006 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex d IIC T* Gb
Ex tb IIIC T** °C Db
T6 @ Ta +60 °C , T5 @ Ta +70 °C
T60 °C @ Ta +40 °C , T75 °C @ Ta +55 °C , T90 °C @ Ta +70 °C
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx KEM 10.0002X
EAC-ZulassungRU C-GB.AA71.B.00109
Konformität
SchutzartEN 60529
Allgemeine Informationen
LieferumfangGerät , 1 Blindverschraubung , Beipackzettel
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027110509
ECLASS 12.027110509
ECLASS 11.027110509
ECLASS 10.0.127110509
ECLASS 9.027110509
ECLASS 8.027110509
ECLASS 5.127371220
ETIM 9.0EC002493
ETIM 8.0EC002493
ETIM 7.0EC002493
ETIM 6.0EC002493
ETIM 5.0EC001952
UNSPSC 12.139121314

Details: PF-BExBGL2-DP*