Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Signalleuchte LED 48 cd Ex ia IIC PF-IS-L101L*

PF-IS-L101L*
  • Überspannungschutz und Verpolungsschutz
  • Verstärkter Leuchteffekt durch prismatische Linse
  • FM-Zulassung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  PF-IS-L101L*

Elektrische Daten
Betriebsspannung16 ... 28 V DC , über Zenerbarriere oder galvanische Trennbarriere
Betriebsstrom25 mA
Klemmenkapazität0,5 ... 2,5 mm2
FunktionBlitzleuchte
Linsenfarberot , bernsteinfarben und klar
klar mit LEDs in grün oder blau
BlitzmodusDoppelblitz bei 2 Hz
Effektive Lichtstärke, gemessen48 cd gemessen gemäß I.E.S.
Leuchtmittel, TypFeld mit 6x hochintensiven LED
Mechanische Daten
SchutzartIP66
Leitungseinführungen Seite A
M20 Anzahl1
M20 TypDurchgangsbohrungen
M20 InfoBlindverschraubung 1x Kunststoff
Leitungseinführungen Seite B
M20 Anzahl1
M20 TypDurchgangsbohrungen
Material
UmgehäuseFaserverstärktes ABS, UL94-V0 und 5VA
FinishRAL 3000 (rot)
MontagehalterungEdelstahl 1.4301 / AISI 304
Masse0,4 kg
Abmessungen
Außenmaß (A)86 mm
Außenmaß (B)86 mm
Außenmaß (C)93 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)98 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)6 mm
Maximales Außenmaß (K)114 mm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungSIRA 04 ATEX 2302X
KennzeichnungEx-Hexagon II 1 G
Ex ia IIC T* Ga , T4 @ Ta +60 °C
Internationale Zulassungen
FM-Zulassung
Zugelassen fürClass I, Division 1, Groups A, B, C, D, T4
Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4
IECEx-ZulassungIECEx SIR 04.0039X
EAC-ZulassungRU C-GB.MH04.B.00048
Konformität
SchutzartEN 60529
Allgemeine Informationen
LieferumfangGerät , 1 Blindverschraubung , Beipackzettel
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027110509
ECLASS 12.027110509
ECLASS 11.027110509
ECLASS 10.0.127110509
ECLASS 9.027110509
ECLASS 8.027110509
ECLASS 5.127371220
ETIM 9.0EC002493
ETIM 8.0EC002493
ETIM 7.0EC002493
ETIM 6.0EC002493
ETIM 5.0EC001952
UNSPSC 12.139121314

Details: PF-IS-L101L*