Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Elektrische Daten | ||
---|---|---|
Betriebsspannung | 16 ... 28 V DC , über Zenerbarriere oder galvanische Trennbarriere | |
Betriebsstrom | 25 mA @ 24 V über 28 V 300 Ω Zenerbarriere | |
Klemmenkapazität | 0,5 ... 2,5 mm2 | |
Funktion | Blitzleuchte | |
Linsenfarbe | rot , bernsteinfarben und klar klar mit LEDs in grün oder blau |
|
Blitzmodus | Doppelblitz bei 2 Hz und 1 Hz | |
Effektive Lichtstärke, gemessen | 23 cd gemessen gemäß I.E.S. | |
Leuchtmittel, Typ | Feld mit 6x hochintensiven LED | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP65 | |
Leitungseinführungen Seite A | ||
M20 Anzahl | 1 | |
M20 Typ | Durchgangsbohrungen | |
M20 Info | Blindverschraubung 1x Kunststoff | |
Leitungseinführungen Seite B | ||
M20 Anzahl | 1 | |
M20 Typ | Durchgangsbohrungen | |
Material | ||
Umgehäuse | PC (Polycarbonat) Faserverstärktes ABS, UL94-V0 und 5VA | |
Finish | RAL 3000 (rot) | |
Montagehalterung | Edelstahl 1.4301 / AISI 304 | |
Masse | 0,4 kg | |
Abmessungen | ||
Außenmaß (A) | 85,5 mm | |
Außenmaß (B) | 88,7 mm | |
Außenmaß (C) | 85 mm | |
Abstand Befestigungsbohrungen (H) | 50 mm | |
Abstand Befestigungsbohrungen (H1) | 60 mm | |
Durchmesser Befestigungsbohrung (J) | 5 mm | |
Maximales Außenmaß (K) | 95 mm | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | SIRA 05 ATEX 2084X | |
Kennzeichnung | II 1 G Ex ia IIC T* Ga , T4 @ Ta +60 °C |
|
Internationale Zulassungen | ||
FM-Zulassung | ||
Zugelassen für | Class I, Division 1, Groups A, B, C, D, T4 Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4 |
|
IECEx-Zulassung | IECEx SIR 06.0045X | |
EAC-Zulassung | RU C-GB.MH04.B.00048 | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Allgemeine Informationen | ||
Lieferumfang | Gerät , 1 Blindverschraubung , Beipackzettel | |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27110509 |
ECLASS 12.0 | 27110509 |
ECLASS 11.0 | 27110509 |
ECLASS 10.0.1 | 27110509 |
ECLASS 9.0 | 27110509 |
ECLASS 8.0 | 27110509 |
ECLASS 5.1 | 27371220 |
ETIM 9.0 | EC002493 |
ETIM 8.0 | EC002493 |
ETIM 7.0 | EC002493 |
ETIM 6.0 | EC002493 |
ETIM 5.0 | EC001952 |
UNSPSC 12.1 | 39121314 |