Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Elektrische Daten | ||
---|---|---|
Betriebsspannung | 240 V AC , 115 V AC , 24 V DC , weitere auf Anfrage | |
Klemmenkapazität | 0,5 ... 2,5 mm2 | |
Leitungsüberwachung | Sperrdiode vorhanden Abschlußwiderstände (AC) oder Dioden (DC) auf Anfrage verfügbar |
|
Funktion | Alarmhupe | |
Schalldruckpegel, maximal | 117 dB @ 1 m , 108 dB @ 3 m | |
Schalldruckpegel, nominal | 110 dB @ 1 m +/- 3 dB - Ton 2 , 101 dB @ 3 m | |
Schalldruckpegel, Regelung | 72 ... 110 dB , Ton 2 | |
Effektive Hörweite | 100 m @ 1 kHz | |
Anzahl Töne | 32 , gemäß UKOOA / PFEER | |
Anzahl Stufen | 3 | |
Stufenumschaltung | Negativ oder positiv | |
Funktion 2 | Blitzleuchte | |
Linsenfarbe | rot , gelb , blau , grün , weitere auf Anfrage | |
Energie | 5 J | |
Blitzfrequenz | 1 Hz | |
Lichtstärke, Spitze, berechnet | 500000 cd berechnet aus Energie | |
Lichtstärke, Spitze, gemessen | 39463 cd gemessen gemäß I.E.S. | |
Effektive Lichtstärke, berechnet | 250 cd berechnet aus Energie | |
Effektive Lichtstärke, gemessen | 120 cd gemessen gemäß I.E.S. | |
Leuchtmittel, Typ | Xenon Strahler | |
Leuchtmittel, Lebensdauer | Lichtstärke reduziert zu 70% nach 5 Mio. Blitze | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP66/IP67 | |
Leitungseinführungen Seite B | ||
M20 Anzahl | 2 | |
M20 Typ | Metrisch ISO, Steigung 1,5 mm | |
M20 Info | Blindverschraubung 1x Messing vernickelt | |
Material | ||
Umgehäuse | Aluminium LM6 | |
Schallaustritt | Faserverstärktes ABS, UL94-V0 und 5VA | |
Finish | Chromatiert, pulverbeschichtet RAL 3000 (rot) | |
Montagehalterung | Edelstahl 1.4301 / AISI 304 | |
Masse | DC: 4,8 kg , AC: 5 kg | |
Abmessungen | ||
Außenmaß (A) | 365 mm | |
Außenmaß (B) | 153,6 mm | |
Außenmaß (C) | 162 mm | |
Abstand Befestigungsbohrungen (G) | 12,5 mm | |
Abstand Befestigungsbohrungen (H) | 30 mm | |
Abstand Befestigungsbohrungen (H1) | 76,8 mm | |
Durchmesser Befestigungsbohrung (J) | 7 mm | |
Tiefe Befestigungsrahmen (S) | 145 mm | |
Maximales Außenmaß (K) | 165 mm | |
Maximales Außenmaß (K1) | 181 mm | |
Erdung | externer Erdungsbolzen M5 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -50 ... 70 °C (-58 ... 158 °F) | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | KEMA 01 ATEX 2223 X | |
Kennzeichnung | ![]() Ex d IIB T* Gb Ex tb IIIC T** °C Db T5 @ Ta +40 °C , T4 @ Ta +70 °C T110 °C @ Ta +55 °C , T125 °C @ Ta +70 °C |
|
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | IECEx KEM 10.0025X | |
INMETRO-Zulassung | 16-IEx-0034 | |
EAC-Zulassung | RU C-GB.AA71.B.00109 | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Allgemeine Informationen | ||
Lieferumfang | Gerät , 1 Blindverschraubung , Beipackzettel | |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27110509 |
ECLASS 12.0 | 27110509 |
ECLASS 11.0 | 27110509 |
ECLASS 10.0.1 | 27110509 |
ECLASS 9.0 | 27110509 |
ECLASS 8.0 | 27110509 |
ECLASS 5.1 | 27371220 |
ETIM 9.0 | EC002493 |
ETIM 8.0 | EC002493 |
ETIM 7.0 | EC002493 |
ETIM 6.0 | EC002493 |
ETIM 5.0 | EC001952 |
UNSPSC 12.1 | 39121314 |