Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Alarmhupe 110 dB mit Signalleuchte LED 160 cd Ex nA PF-E2xC1LD2*

PF-E2xC1LD2*
  • Automatische Synchronisation bei Systembetrieb
  • Rastender Befestigungsbügel aus Edelstahl
  • 5 Blitzintervalle wählbar: 1 Hz, 1,5 Hz, 2 Hz, Doppelblitz und Dreifachblitz
  • Gehäuse aus korrosionsbeständigem PPS Kunststoff
  • Klemmen für Durchverdrahtung
  • Glasskuppel mit Schutzgitter aus Edelstahl
  • 2-stufiger Dauerlichtmodus
  • Schutzart IP66 / IP67, NEMA Typ 4/4X
  • UV-beständige austauschbare Farblinse aus Polycarbonat
  • 360° Signalabstrahlung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  PF-E2xC1LD2*

Elektrische Daten
Betriebsspannung240 V AC , 115 V AC , 24 V DC , weitere auf Anfrage
Klemmenkapazität0,5 ... 2,5 mm2
Leitungsüberwachung Sperrdiode vorhanden
FunktionAlarmhupe
Schalldruckpegel, maximal114 dB @ 1 m , 107 dB @ 3 m
Schalldruckpegel, nominal110 dB @ 1 m +/- 3 dB - Ton 2 , 104 dB @ 3 m
Schalldruckpegel, Regelung105 ... 113 dB , Ton 2
Effektive Hörweite100 m @ 1 kHz
Anzahl Töne45 , gemäß UKOOA / PFEER
Anzahl Stufen3
Funktion 2Blitzleuchte
Linsenfarberot , gelb , blau , grün , weitere auf Anfrage
BlitzmodusBlitzfrequenz: 1 Hz / 1.5 Hz / 2 Hz
Doppel- / Dreifachblitz
Dauerlicht hohe / niedrige Helligkeit
Effektive Lichtstärke87 cd @ Dauerlicht hohe Helligkeit
160 cd @ 1 Hz Blitz
Leuchtmittel, TypFeld mit 4x hochintensiven Cree® LED
Leuchtmittel, Lebensdauer60000 Stunden
Mechanische Daten
SchutzartIP66 nach EN 60529
IP64 nach EN 60079-0
Type rating gemäß UL50E/NEMA2 50: 4/4X/13
Leitungseinführungen Seite B
M20 Anzahl2
M20 TypMetrisch ISO, Steigung 1,5 mm
M20 InfoBlindverschraubung 1x Kunststoff
Material
UmgehäusePPS und Faserverstärktes ABS, UL94-V0 und 5VA
GlasBorosilikatglas
FinishEigenfarbe schwarz
MontagehalterungEdelstahl 1.4301 / AISI 304
MasseDC: 3 kg , AC: 3,5 kg
Abmessungen
Außenmaß (A)316 mm
Außenmaß (B)166 mm
Außenmaß (C)81 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G)12,5 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)30 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H1)83 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)7 mm
Tiefe Befestigungsrahmen (S)160 mm
Maximales Außenmaß (K)170,6 mm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungDEMKO 06 ATEX 0421554X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3 GD
Ex nA IIC T* Gc , T3 @ Ta +55 °C
Ex tc IIIC T** Dc , T90 °C @ Ta +40 °C , T105 °C @ Ta +55 °C
Internationale Zulassungen
UL-Zulassung
cULusE230764
IECEx-ZulassungIECEx ULD 14.0012X
Konformität
SchutzartEN 60529
Allgemeine Informationen
LieferumfangGerät , 2 Blindverschraubung , Beipackzettel
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027110509
ECLASS 12.027110509
ECLASS 11.027110509
ECLASS 10.0.127110509
ECLASS 9.027110509
ECLASS 8.027110509
ECLASS 5.127371220
ETIM 9.0EC002493
ETIM 8.0EC002493
ETIM 7.0EC002493
ETIM 6.0EC002493
ETIM 5.0EC001952
UNSPSC 12.139121314

Details: PF-E2xC1LD2*