Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Elektrische Daten | ||
---|---|---|
Betriebsspannung | 16 ... 28 V DC , über Zenerbarriere oder galvanische Trennbarriere | |
Betriebsstrom | 25 mA @ 24 V über 28 V 300 Ω Zenerbarriere | |
Klemmenkapazität | 0,5 ... 2,5 mm2 | |
Funktion | Alarmhupe | |
Linsenfarbe | rot , bernsteinfarben und klar klar mit LEDs in grün oder blau |
|
Schalldruckpegel, nominal | 105 dB @ 1 m +/- 3 dB - Ton 2 , 96 dB @ 3 m | |
Schalldruckpegel, Regelung | 96 ... 105 dB , Ton 2 | |
Effektive Hörweite | 60 m @ 1 kHz | |
Anzahl Töne | 32 , gemäß UKOOA / PFEER | |
Anzahl Stufen | 3 | |
Funktion 2 | Blitzleuchte | |
Blitzmodus | Doppelblitz bei 2 Hz und 1 Hz | |
Effektive Lichtstärke, gemessen | 48 cd gemessen gemäß I.E.S. | |
Leuchtmittel, Typ | Feld mit 6x hochintensiven LED | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP66 | |
Leitungseinführungen Seite A | ||
M20 Anzahl | 1 | |
M20 Typ | Durchgangsbohrungen | |
M20 Info | Blindverschraubung 1x Kunststoff | |
Leitungseinführungen Seite B | ||
M20 Anzahl | 1 | |
M20 Typ | Durchgangsbohrungen | |
Material | ||
Umgehäuse | Faserverstärktes ABS, UL94-V0 und 5VA | |
Finish | RAL 3000 (rot) | |
Montagehalterung | Edelstahl 1.4301 / AISI 304 | |
Masse | 1,15 kg | |
Abmessungen | ||
Außenmaß (A) | 216,2 mm | |
Außenmaß (B) | 130 mm | |
Außenmaß (C) | 133,5 mm | |
Abstand Befestigungsbohrungen (H) | 144 mm | |
Durchmesser Befestigungsbohrung (J) | 7 mm | |
Maximales Außenmaß (K) | 160 mm | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | SIRA 04 ATEX 2301X | |
Kennzeichnung | ![]() Ex ia IIC T* Ga , T4 @ Ta +60 °C |
|
Internationale Zulassungen | ||
FM-Zulassung | ||
Zugelassen für | Class I, Division 1, Groups A, B, C, D, T4 Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4 |
|
IECEx-Zulassung | IECEx SIR 04.0038X | |
EAC-Zulassung | RU C-GB.MH04.B.00048 | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Allgemeine Informationen | ||
Lieferumfang | Gerät , Beipackzettel | |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27110509 |
ECLASS 12.0 | 27110509 |
ECLASS 11.0 | 27110509 |
ECLASS 10.0.1 | 27110509 |
ECLASS 9.0 | 27110509 |
ECLASS 8.0 | 27110509 |
ECLASS 5.1 | 27371220 |
ETIM 9.0 | EC002493 |
ETIM 8.0 | EC002493 |
ETIM 7.0 | EC002493 |
ETIM 6.0 | EC002493 |
ETIM 5.0 | EC001952 |
UNSPSC 12.1 | 39121314 |