Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Alarmhupe 100 dB mit Signalleuchte LED 23 cd Ex ia IIC PF-IS-mC1*

PF-IS-mC1*
  • Verfügbar mit individuell konfigurierbaren Tönen
  • Überspannungschutz und Verpolungsschutz
  • Verstärkter Leuchteffekt durch prismatische Linse
  • FM-Zulassung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  PF-IS-mC1*

Elektrische Daten
Betriebsspannung16 ... 28 V DC , über Zenerbarriere oder galvanische Trennbarriere
Betriebsstrom30 mA @ 24 V über 28 V 300 Ω Zenerbarriere
Klemmenkapazität0,5 ... 2,5 mm2
FunktionAlarmhupe
Linsenfarberot , bernsteinfarben und klar
klar mit LEDs in grün oder blau
Schalldruckpegel, nominal100 dB @ 1 m +/- 3 dB - Ton 2 , 91 dB @ 3 m
Schalldruckpegel, Regelung90 ... 100 dB , Ton 2
Effektive Hörweite40 m @ 1 kHz
Anzahl Töne32 , gemäß UKOOA / PFEER
Anzahl Stufen3
Funktion 2Blitzleuchte
BlitzmodusDoppelblitz bei 2 Hz und 1 Hz
Effektive Lichtstärke, gemessen23 cd gemessen gemäß I.E.S.
Leuchtmittel, TypFeld mit 6x hochintensiven LED
Mechanische Daten
SchutzartIP65
Leitungseinführungen Seite A
M20 Anzahl1
M20 TypDurchgangsbohrungen
M20 InfoBlindverschraubung 1x Kunststoff
Leitungseinführungen Seite B
M20 Anzahl1
M20 TypDurchgangsbohrungen
Material
UmgehäusePC (Polycarbonat) Faserverstärktes ABS, UL94-V0 und 5VA
FinishRAL 3000 (rot)
MontagehalterungEdelstahl 1.4301 / AISI 304
Masse1,15 kg
Abmessungen
Außenmaß (A)85,5 mm
Außenmaß (B)88,7 mm
Außenmaß (C)116 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)50 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H1)60 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)5 mm
Maximales Außenmaß (K)95 mm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungSIRA 05 ATEX 2084X
KennzeichnungEx-Hexagon II 1 G
Ex ia IIC T* Ga , T4 @ Ta +60 °C
Internationale Zulassungen
FM-Zulassung
Zugelassen fürClass I, Division 1, Groups A, B, C, D, T4
Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4
IECEx-ZulassungIECEx SIR 06.0045X
EAC-ZulassungRU C-GB.MH04.B.00048
Konformität
SchutzartEN 60529
Allgemeine Informationen
LieferumfangGerät , Beipackzettel
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027110509
ECLASS 12.027110509
ECLASS 11.027110509
ECLASS 10.0.127110509
ECLASS 9.027110509
ECLASS 8.027110509
ECLASS 5.127371220
ETIM 9.0EC002493
ETIM 8.0EC002493
ETIM 7.0EC002493
ETIM 6.0EC002493
ETIM 5.0EC001952
UNSPSC 12.139121314

Details: PF-IS-mC1*