Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Handfeuermelder Ex de IIC, Aluminum PF-BExCP3B-BG-ST-NF-NL-RD

PF-BExCP3B-BG-ST-NF-NL-RD
  • Federmechanismus mit Bruchglas
  • Auswahl an Reihen- und Abschlußwiderständen
  • Farbe rot
  • 95 mm x 98 mm x 76 mm
  • Aluminiumgehäuse
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Ex-de- und Ex-t-zertifiziert

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  PF-BExCP3B-BG-ST-NF-NL-RD

Elektrische Daten
Betriebsspannung250 V AC max. , 50 V DC max.
Betriebsstrom5 A AC max. 1 A DC max.
Klemmenkapazität4 mm2
Leitungsüberwachung Auswahl an Reihen- und Abschlußwiderständen auf Anfrage
FunktionFedermechanismus , mit Schutzglas
Mechanische Daten
Befestigung DeckelM6-Edelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant
SchutzartIP66
KabeleingangDurchgangsbohrungen in Gehäusekörper
Leitungseinführungen Seite A
M20 Anzahl2
M20 SerieBlindverschraubungen, Kunststoff
M20 InfoStirnseiten A/B alternativ durch Drehung des unteren Gehäuseteils
Leitungseinführungen Seite B
M20 Anzahl2
M20 SerieBlindverschraubungen, Kunststoff
M20 InfoStirnseiten A/B alternativ durch Drehung des unteren Gehäuseteils
Leitungseinführungen Seite C
M20 Anzahl1
M20 SerieBlindverschraubungen, Kunststoff
M20 InfoStirnseiten C/D alternativ durch Drehung des unteren Gehäuseteils
Leitungseinführungen Seite D
M20 Anzahl1
M20 SerieBlindverschraubungen, Kunststoff
M20 InfoStirnseiten C/D alternativ durch Drehung des unteren Gehäuseteils
Klemmenbestückung
Klemmenkapazität4 mm2
Klemmenanzahl pro Hutschiene6
Material
UmgehäuseAluminium
Glas1,6 mm
Finishrot lackiert
DichtungGummi-Flachdichtung
Masse0,8 kg
Abmessungen
Höhe (A)98 mm
Breite (B)95 mm
Tiefe (C)76 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G)58,3 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)78,4 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)5 mm
Erdunginterne Schraubverbindung M4
externer Erdungsbolzen M5
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 50 °C (-40 ... 122 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungSIRA 09 ATEX 3286X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex d e mb IIC T* Gb
Ex t IIIC T** Db
T4 @ Ta +50 °C , T70 °C @ Ta +50 °C
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx SIR 09.0121X
GOST-R-ZulassungPOCC GB.JB05.B03365
INMETRO-Zulassung10-IEx-0011X
Konformität
SchutzartEN 60529
Allgemeine Informationen
LieferumfangGerät
Prüfschlüssel
Beipackzettel
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027110509
ECLASS 12.027110509
ECLASS 11.027110509
ECLASS 10.0.127110509
ECLASS 9.027110509
ECLASS 8.027110509
ECLASS 5.127371220
ETIM 9.0EC002493
ETIM 8.0EC002493
ETIM 7.0EC002493
ETIM 6.0EC002493
ETIM 5.0EC001952
UNSPSC 12.139121314

Details: PF-BExCP3B-BG-ST-NF-NL-RD