Die Bebco EPS® Serie 6100 ist für den Einsatz mit großen Gehäusen und einigen Motoren, Antrieben und Verdichtern in explosionsgefährdeten Bereichen der ATEX-/IECEx-Zone 1 oder 2 ausgelegt. Das Überdruckkapselungssystem kann Gehäuse spülen, die mehr als 12,2 m³ (450 ft³) Volumen aufweisen.
Das System der Serie 6100 besteht aus einem Auswertegerät, einem Druckwächter, einem Niederdrucksensor und optionalen Temperatursensoren. Das konfigurierbare Auswertegerät verfügt über eine Temperatur- und Drucküberwachung und -kompensation, einen zusätzlichen Ausgang für Steuerung oder Alarm, zwei frei wählbare eigensichere Eingänge für verschiedene Funktionen und bis zu drei Temperatursensoreingänge, die verschiedene Punkte in einem Motorgehäuse überwachen können. Die eigensichere Benutzerschnittstelle kann auch in einem separaten Gehäuse in der Nähe des Bedienpersonals montiert werden, um einen schnellen Zugriff und eine einfache Systemüberwachung zu ermöglichen.