Die Produktdetailseite zeigt Ihnen alle zu einem Produkt verfügbaren Informationen wie:
Laden Sie das Datenblatt herunter und erhalten Sie folgende Informationen:
Der FieldConnex-Produktselektor zeigt alle Komponenten der Feldbusinfrastruktur. Das heißt, dass sich Ihre Auswahl generell auf die Eigenschaften des Prozessautomationssystems bezieht und weniger auf die Eigenschaften der eigentlichen Komponente. Beginnen Sie mit einer beliebigen Kategorie, die für Ihre Anwendung relevant ist:
Anbindung an die Leittechnik | Selektiert das host-seitige Protokoll und, soweit zutreffend, alle speziell für das Prozessleitsystem angepassten Komponenten. |
Feldbusprotokoll |
Selektiert das Feldbusprotokoll. |
Funktion | Typ der Komponente (z. B.: Stromversorgung, Feldverteiler) |
Ausführung / Montage | Allgemeine Eigenschaften von Gehäuse oder mechanischer Installation. |
Gerätekoppler Installationsort / Trunk-Schutz | Explosionsgefährdeter Bereich, in dem der Gerätekoppler installiert wird und die Zündschutzart für den Trunk. |
Feldgerät Installationsort / Spur-Schutz | Explosionsgefährdeter Bereich, in dem das Feldgerät installiert wird und die Zündschutzart der Zuleitung. Bereich und Zündschutzart dürfen sich von denen des Gerätekopplers unterscheiden. |
Zertifizierung für den explosionsgefährdeten Bereich | Region für die die Komponente zertifiziert ist. Kontaktieren Sie bitte unsere lokale Vertretung, wenn das Zertifikat für Ihr Land nicht angeboten wird. |
Anwendungszertifizierung | Spezielle Zertifizierung, soweit diese für spezifische Märkte zutreffen. |
Unterhalb des Produktselektors finden Sie die Ergebnisliste passend zu den Auswahlkriterien für Ihr System. Klicken sie auf die Modelnummer / den Produkt-Typenschlüssel, um alle Informationen auf der Produktdetailseite einzusehen.
HINWEIS: Dieser Selektor wurde mit besonderer Sorgfalt konstruiert, sodass die angezeigten Komponenten Ihrer Auswahl bestmöglich entsprechen. Allerdings können wir eine ungültige Auswahl nicht ausschließen.
Beispiel: Eine ungültige Auswahl wäre die Selektion einer Division für den Feldbusverteiler und einer Zone für die Instrumentierung oder umgekehrt.
Bei Fragen nehmen Sie gerne Kontakt mit unserer Vertriebsgesellschaft auf.