Sensori e sistemi per veicoli a guida automatica
Gamma completa
Dalla navigazione guida alla gestione del carico e alla percezione dell'ambiente: Pepperl+Fuchs offre un'ampia gamma di sensori e tecnologie per processi fluidi in un'ampia gamma di applicazioni AGV.
Soluzioni su misura
Affidabili e di grande precisione: sulla base di anni di esperienza nel campo dei veicoli a guida automatica, Pepperl+Fuchs offre sensori, tecnologie e soluzioni ad alte performance per soddisfare qualsiasi tua applicazione.
Un leader di mercato esperto
Con oltre 70 anni di esperienza alle spalle nel campo dell'automazione industriale, Pepperl+Fuchs ha implementato con successo una gamma diversificata di applicazioni e continua a sviluppare nuove tecnologie per rendere i tuoi processi più affidabili ed efficienti.
Sensorik4.0®
Il tuo successo è importante per noi: realizza processi sicuri ed efficienti e aggiorna le tue applicazioni di movimentazione dei materiali ad Industry 4.0 con i sensori intelligenti di Pepperl+Fuchs!

Gestione del carico
Il prelievo, fissaggio e trasporto di carichi pongono numerose sfide per i veicoli a guida automatica. Innanzitutto, l'AGV deve agganciarsi con precisione alla corretta stazione di trasferimento. Durante il carico e lo scarico, è necessario accertarsi che i portacarichi siano rilevati in modo affidabile e posizionati correttamente. Inoltre, sia i portacarichi che i materiali trasportati devono essere identificati in modo rapido e affidabile.
Dall'attacco al posizionamento del carico e dal rilevamento all'identificazione del carico, Pepperl+Fuchs offre un'ampia gamma di sensori compatti e robusti, ideali per l'uso in veicoli a guida automatica.
Scopri come gestire le tue applicazioni di gestione del carico con la tecnologia dei sensori più adatta!
Navigazione e guida
Per ottenere la massima resa possibile nella movimentazione dei materiali, i veicoli a guida automatica (AGV) devono poter navigare in modo affidabile in ogni situazione. Navigazione libera, navigazione a pavimento o tracciamento del movimento: Pepperl+Fuchs offre tecnologie potenti e all'avanguardia nel campo della navigazione e della guida.
Indipendentemente dagli ambienti difficili o dalle aree rilevanti per la sicurezza: a seconda dei requisiti dell'applicazione, sono sempre disponibili i sistemi giusti per processi fluidi ed efficienti.
Naviga il tuo AGV in modo affidabile con i sensori e le soluzioni di Pepperl+Fuchs!


Percezione dell'ambiente
Sia nei centri logistici che nelle fabbriche o negli uffici, gli AGV devono rilevare con precisione l'ambiente circostante in ogni momento per evitare collisioni con persone e oggetti.
Ciò richiede l'uso di tecnologie speciali. Pepperl+Fuchs offre sensori e sistemi affidabili per questo scopo, come il sistema di sensori ad ultrasuoni con sicurezza USi con approvazione di sicurezza in conformità alla norma ISO 13849-1 categoria 3 PL d o il sensore LiDAR 3D R2300, con la risoluzione angolare più alta della sua categoria. Questi ed altri sensori permettono una percezione dell'ambiente affidabile e precisa, garantendo così un funzionamento regolare nell'utilizzo degli AGV.
Proteggi persone e oggetti da eventuali collisioni con gli esclusivi sensori e tecnologie di Pepperl+Fuchs per il rilevamento dell'ambiente!
Contattaci
Hai domande sulle nostre soluzioni di sensori per i veicoli a guida automatica?
Siamo a tua disposizione! Mandaci un messaggio o fissa un appuntamento con uno dei nostri esperti per avere maggiori informazioni sui prodotti che ti interessano.