WILSEN.sonic per la misurazione intelligente del livello di riempimento e della distanza
Sensori IoT wireless di qualità industriale
I sensori WILSEN.sonic sono fatti apposta per soddisfare i requisiti industriali. Sono in grado di rilevare e trasmettere in modo affidabile livelli e distanze in ambienti difficili senza la necessità di complessi cavi di alimentazione o di sistemi di controllo.
Tecnologia LoRa
standardizzata Utilizzando la rete LoRaWAN® standardizzata a livello mondiale, i sensori WILSEN.sonic trasmettono i dati GPS e di misurazione per chilometri con la massima efficienza energetica.
Facile da installare e da utilizzare
I sensori WILSEN.sonic possono essere comodamente configurati per lo scopo previsto tramite l'accesso remoto al canale di downlink o direttamente in loco con un'app per dispositivi mobili (Android o iOS).
Massima precisione e flessibilità
Grazie a una risoluzione fino a 1 mm, all'ampiezza del fascio acustico parametrizzabile e ad intervalli di misurazione regolabili, i sensori WILSEN.sonic possono essere ottimizzati con precisione per ogni applicazione.
Esempi di applicazione Città e industrie intelligenti
Ambiente intelligente
Agricoltura intelligente

InformazioniCome funziona?
Per trasferire i valori misurati dai sensori IoT WILSEN ad una piattaforma IoT basata su cloud e lì valutarli, è necessaria una cosiddetta LoRaWAN (Long Range Wide Area Network). Queste reti facilmente scalabili, completamente orientate verso i requisiti dell'IoT, sono caratterizzate dalla loro combinazione di basso consumo energetico, lungo raggio e comunicazione sicura.
Oltre ai sensori IoT o ad altri dispositivi finali, una tale architettura LoRaWAN è solitamente costituita da gateway a lungo raggio disposti in una topologia a stella. Questi gateway convertono i dati dai sensori WILSEN in un protocollo compatibile con Ethernet, e trasmettono le informazioni convertite ad un server di rete LoRa. Il server di rete decodifica i dati del sensore e li inoltra al server dell'applicazione per l'elaborazione iniziale, prima che i dati possano essere infine valutati in una piattaforma IoT.
Allo stesso tempo, la comunicazione nella direzione opposta è possibile anche tramite il server di rete LoRa e i gateway: non solo è possibile ricevere i dati dei sensori, ma anche le impostazioni dei parametri nei sensori WILSEN possono essere effettuate comodamente da remoto tramite il cosiddetto "canale di downlink". Pepperl+Fuchs fornisce un servizio web gratuito specifico per questo scopo.
In alternativa, i sensori possono essere parametrizzati direttamente in loco utilizzando un'app per dispositivi mobili.
Video

LoRaWAN®IoT per una tecnologia dai numerosi vantaggi
Come membro della LoRa Alliance®, Pepperl+Fuchs si impegna a garantire l'interoperabilità dei prodotti e l'implementazione a livello globale di questa tecnologia.
La tecnologia LoRa offre una serie di vantaggi particolarmente significativi per l'utilizzo con sensori IoT come WILSEN di Pepperl+Fuchs:
- Collegamento di dispositivi fino a 15 km di distanza
- Disponibilità globale e indipendenza dal fornitore
- Consumo energetico minimo durante la trasmissione
- Trasferimento dei dati via radio, nessuna necessità di cablaggio del sensore
- Sicurezza e integrità elevate
- Costi di esercizio ridotti
Queste proprietà consentono di utilizzare LoRa per creare reti wireless di grandi dimensioni per implementare le applicazioni per città, comuni e svariati settori. Può anche essere utilizzato per configurare reti private convenienti nei locali aziendali

I nostri partnerVantiamo una rete ottimale e di conseguenza possiamo avvalerci del nostro ampio pool di partner nei settori LoRa e IoT. Sfrutta l'esperienza combinata di Pepperl+Fuchs e di questi rinomati partner per l'implementazione dei tuoi progetti.

Servizi per il tuo successo
I sensori ad ultrasuoni di Pepperl+Fuchs sono realizzati nel nostro centro di sviluppo tecnologico, dove avviene lo sviluppo e la produzione dei trasduttori. Da oltre 30 anni il nostro team di tecnici lavora costantemente ad una tecnologia ad ultrasuoni avanzata, che guarda alle soluzioni di domani offrendo così ai nostri clienti i prodotti dalle prestazioni più elevate presenti sul mercato.