Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Pepperl+Fuchs progetta la soluzione RFID per il tracciamento di semilavorati nella produzione di pneumatici

Soluzione RFID F198 nella macchina di fabbricazione di pneumatici

La tecnologia RFID è comunemente utilizzata per le applicazioni track & trace nel settore automotive. Vi è una crescente domanda di soluzioni customizzate che si inseriscono perfettamente nelle linee di produzione già esistenti. Pepperl+Fuchs ha progettato un sistema RFID innovativo, per un'azienda leader di fabbricazione pneumatici. Nello stabilimento di questo cliente, la soluzione RFID, integrata nella linea di produzione, consente la tracciabilità dei semilavorati.

Dispositivo di lettura/scrittura RFID F198 per l'identificazione di semilavorati sulle bobine

Dispositivo di lettura/scrittura HF specifico per le macchine di fabbricazione di pneumatici e cap strip

Il dispositivo di lettura/scrittura IQH1-F198-V1 ad alta frequenza è una componente chiave di questa soluzione ed è progettato appositamente per la rilevazione di semilavorati su bobine nelle macchine di fabbricazione di pneumatici e cap strip. Si tratta di un'applicazione impegnativa, perché le bobine di metallo sono situate all'interno del campo di rilevamento del dispositivo di lettura/scrittura RFID. A causa di tale vicinanza, si può creare un'interferenza nella comunicazione wireless. Inoltre, la posizione del tag RFID, fissato alla bobina, non viene determinata in modo chiaro, in quanto il tag si trova in posizioni diverse su un segmento circolare attorno alla bobina.

Per ovviare al problema, è stato progettato un dispositivo di lettura/scrittura HF a forma di anello che permette alla bobina di passargli attraverso, mentre il tag RFID si trova sempre all'interno del range di rilevamento della testina. Gli addetti alla linea non devono fare attenzione al posizionamento dei tag durante la sostituzione delle bobine. Ciò permette, inoltre, la lettura e la scrittura delle informazioni sui tag mentre la bobina ruota, rispetto alle soluzioni standard che richiedono, invece, l'arresto. La sicurezza dell'intero processo e la tracciabilità dei semilavorati sono sempre garantite.

Una soluzione di sistema da un'unica fonte

Soluzione di identificazione completa con dispositivo di lettura/scrittura F198 e unità di valutazione IDENTControl

In aggiunta ai dispositivi di lettura/scrittura HF speciali e ai robusti tag RFID per ambienti industriali, la soluzione RFID completa comprende unità di elaborazione per il trasferimento dei dati PROFINET, EtherNet/IP o EtherCAT ed un'ampia gamma di "cavi su misura" per la connettività, per una perfetta integrazione di tutti i componenti RFID.

Caratteristiche principali del sistema RFID per la produzione di pneumatici

  • Soluzione customizzata completa, per il tracciamento di semilavorati nella produzione di pneumatici
  • Tecnologia RFID HF per una rilevazione affidabile, indipendentemente dal materiale
  • Campo di rilevamento fino a 15 cm
  • Lettura e scrittura di tag RFID su bobine rotanti
  • Unico partner per la tecnologia RFID ed elementi per la connessione
x

Contattaci!
 
Rispondiamo alle tue domande e dubbi sui nostri prodotti e applicazioni.


 
Chiedi all’Esperto