Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Sensori induttivi per il rilevamento affidabile di oggetti in campi di alte temperature fino a 250 °C

Sensori induttivi per alte temperature serie F135

I nuovi sensori induttivi di Pepperl+Fuchs per applicazioni ad alta temperatura sono caratterizzati da due importanti innovazioni: offrono distanze operative particolarmente ampie fino a 50 mm, e un' interfaccia IO-Link integrata nell'amplificatore. Ciò consente una comunicazione ottimale tra il livello di campo e il controller, semplificando notevolmente l'integrazione dei dispositivi nelle applicazioni Industry 4.0. Inoltre, le lunghezze variabili dei cavi consentono un'installazione semplificata.

Sensori induttivi serie F135 utilizzati nei forni essiccatori in ambito automobilistico

Deviazione di temperatura minima e lunga durata

I nuovi sensori induttivi per alte temperature serie F135 sono progettati per l'utilizzo a temperature estreme fino a 250 °C e sono adatti per condizioni ambientali particolarmente difficili. Tra i loro punti di forza, una deviazione di temperatura minima della distanza operativa. I dispositivi vantano una durata eccezionalmente lunga, con un'alta affidabilità di rilevamento. Se è necessario sostituire la testa del sensore, non è necessaria alcuna riparametrizzazione dell'amplificatore. Non è neanche necessario impostare la distanza operativa tramite un potenziometro.

Industry 4.0 per applicazioni ad alta temperatura

L'interfaccia IO-Link offre la possibilità di integrare il sensore per alte temperature in uno scambio di dati completo e senza interruzioni nel contesto di Industry 4.0. Non solo consente la comunicazione continua tra il controllo e il livello di campo, ma anche una semplice parametrizzazione del dispositivo e la trasmissione di importanti informazioni aggiuntive.

Predictive Maintenance dovuta a informazioni aggiuntive complete

I sensori induttivi per alte temperature con IO-Link offrono agli utenti i dati di stato della testa del sensore e le informazioni sulla manutenzione. Il contatore integrato del ciclo di commutazione e delle ore di funzionamento offre ulteriori informazioni di base per la pianificazione della Predictive Maintenance basata sulle condizioni. La sincronizzazione di più dispositivi è possibile sia in modalità SIO che IO-Link.

Collegamento e lunghezza del cavo selezionabili

I sensori sono disponibili con un cavo fisso che può essere collegato ad un amplificatore M18 o con un collegamento separabile. La lunghezza del cavo può essere selezionata tra 1 e 30 metri (in incrementi di 5 metri), consentendo un adattamento flessibile all'applicazione. Ciò semplifica notevolmente l'installazione per gli utenti. Inoltre, ciascun componente del set di sensori può essere sostituito singolarmente. L'installazione della testa del sensore a filo sul metallo riduce al minimo il rischio di danni.

Sensori induttivi per alte temperature serie F135 in breve

  • Robusto rilevamento di oggetti a temperature estreme fino a 250 °C
    Maggior flessibilità grazie all'ampia distanza operativa fino a 50 mm
  • Selezione semplice del prodotto: un amplificatore per due teste del sensore e singole lunghezze dei cavi; selezionabili tra 1 m e 30 m, in incrementi di 5 m.
  • Funzionamento senza problemi anche quando le teste del sensore sono collegate direttamente per via della sincronizzazione automatica
  • Plug-and-play: semplice messa in servizio e sostituzione della testa del sensore in caso di manutenzione
  • Interfaccia IO-Link per dati di processo, parametrizzazione e diagnostica
x

Contattaci!
 
Rispondiamo alle tue domande e dubbi sui nostri prodotti e applicazioni.


 
Chiedi all’Esperto