Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Sistema di sensori rilevamento contorni per un monitoraggio efficiente dell'utilizzo del nastro trasportatore

Sistema di sensori rilevamento contorni Pepperl+Fuchs

Per garantire che le confezioni sul nastro trasportatore siano distribuite in modo uniforme alle stazioni a valle, è importante misurare in modo affidabile l'utilizzo del nastro trasportatore. A tale scopo, Pepperl+Fuchs ha sviluppato il sistema di sensori di rilevamento contorni basato sull'applicazione del cliente. La soluzione, ora disponibile per l'intero settore della tecnologia dei trasportatori e dell'intralogistica, rileva i contorni delle confezioni sul trasportatore e utilizza questa informazione per calcolare l'utilizzo del nastro trasportatore. Il sistema rilevamento contorni offre la soluzione più efficiente sul mercato per questa applicazione:un singolo sensore LiDAR 2-D in combinazione con un algoritmo intelligenteche corregge a sufficienza l'effetto ombra. Le attività di installazione minime e la rapida messa in servizio rendono tale sistema una soluzione particolarmente economica per la tecnologia dei trasportatori.

Sistema di sensori rilevamento contorni per monitorare in modo efficiente l'utilizzo del nastro trasportatore, Pepperl+Fuchs

Il sistema di sensori rilevamento contorni monitora in modo efficiente l'utilizzo dei nastri trasportatori.

Il sistema rilevamento contorni LiDAR corregge gli effetti d'ombra, Pepperl+Fuchs

Correzione dell'effetto ombra con un singolo sensore LiDAR

Nel monitoraggio dell'utilizzo del nastro trasportatore, la sfida principale è correggere gli effetti ombra sul nastro trasportatore. Mentre le soluzioni convenzionali utilizzano più sensori a tale scopo, il sistema di sensori rilevamento contorni richiede un solo sensore LiDAR. Ciò è reso possibile grazie alle straordinarie performance dell'R2000: il sensore LiDAR 2-D di Pepperl+Fuchs non solo presenta la risoluzione angolare più elevata di 0,042°, ma anche una velocità di scansione fino a 50 Hz. Di conseguenza, il sensore rileva i contorni delle confezioni sul nastro trasportatore con la massima precisione. Il software intelligente integrato nella MSEU (Multi Scan Evaluation Unit) del sistema di sensori corregge successivamente i risultati di misurazione. In questo modo, il sistema rilevamento contorni permette una correzione affidabile dell'effetto ombra con un singolo sensore LiDAR.

Poiché è necessario installare solo due componenti, il sensore e la MSEU, il sistema rilevamento contorni vanta costi di hardware particolarmente bassi e tempi di installazione minimi. Rispetto ai sistemi tradizionali, non è più necessaria la complessa configurazione per l'allineamento di più sensori. Poiché al centro sopra il nastro trasportatore è montato un solo sensore, non sono necessarie regolazioni di rilievo del nastro stesso. Ciò significa che i sistemi esistenti possono anche essere aggiornati senza alcun problema.

Applicazione del nastro trasportatore con sistema di sensori per rilevamento contorni, immagine, Pepperl+Fuchs

Software integrato per una semplice configurazione e monitoraggio

Il sistema di sensori per rilevamento contorni può essere messo in funzione in tre semplici fasi: innanzitutto, il sensore LiDAR e l'MSEU sono installati sul nastro trasportatore. I cavi di collegamento idonei sono già inclusi nella fornitura. Il sistema è quindi configurato tramite un'intuitiva applicazione Windows, che consente di regolare il range di rilevazione in base al nastro trasportatore. Dopo una scansione zero, durante la quale viene eseguito l'apprendimento del contorno del nastro trasportatore, il sistema è pronto per il funzionamento.

Durante il funzionamento, il sistema rilevamento contorni rileva la parte occupata del nastro trasportatore e l'altezza media e massima del materiale trasportato. Inoltre, viene calcolato un profilo di altezza. Gli oggetti al di fuori del range di rilevazione configurato sono ignorati in modo affidabile. I dati di output possono essere integrati nei sistemi esistenti del cliente tramite TCP/IP, mentre l'applicazione Windows visualizza i risultati e i dati di scansione.

Poiché il sistema di sensori si basa su una piattaforma software flessibile sviluppata da Pepperl+Fuchs, adeguamenti specifici per il cliente possono essere implementati in breve tempo. In questo modo, il sistema rilevamento contorni soddisfa i requisiti individuali di diverse applicazioni.

Caratteristiche principali del sistema di sensori per rilevamento contorni

  • Rilevamento particolarmente conveniente dell'utilizzo del nastro trasportatore con un unico sensore LiDAR 2-D
  • Correzione affidabile dell'effetto ombra grazie alla risoluzione angolare massima di 0,042° e alla velocità di scansione fino a 50 Hz
  • Minimo sforzo di installazione senza regolazioni di rilievo della macchina, anche per aggiornamenti
  • Rapida messa in servizio in tre semplici passaggi con l'intuitiva applicazione Windows
  • Adattamenti specifici per il cliente possibili grazie alla piattaforma software flessibile
x

Contattaci!
 
Rispondiamo alle tue domande e dubbi sui nostri prodotti e applicazioni.


 
Chiedi all’Esperto