Seleziona il tuo paese
SJ3,5-S1N Sensore induttivo a taglio
Panoramica dei principali vantaggi
- 3,5 mm larghezza scanalatura
- Applicabile fino a SIL 3 secondo IEC 61508
- Oggetti non ferromagnetici
Tipo preferito







Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- CS
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Scheda tecnicaClassificazioneProduct DocumentationDesign / SimulationCertificazioniProdotto correlati
Dati tecnici di SJ3,5-S1N
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
Tipo di uscita | NAMUR con funzione di sicurezza | |
Larghezza fessura | 3,5 mm | |
Profondità di immersione (laterale) | 5 ... 7 tipico 6 mm | |
Oggetto di riferimento | 10 x 7 x 0,3 mm3, Al | |
Livello d'integrazione sicurezza (SIL) | fino a SIL3 secondo IEC 61508 Pericolo! Nelle applicazioni legate alla sicurezza, è necessario utilizzare il sensore con un'interfaccia di sicurezza qualificata di Pepperl+Fuchs, come il modello KFD2-SH-EX1. Il documento "Valutazione della sicurezza funzionale eseguita da exida", disponibile nel sito Web www.pepperl-fuchs.com, è parte integrante della documentazione di questo prodotto. | |
Tipo di uscita | 2-fili |
Tensione nominale | Uo | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) | ||||||
Frequenza di commutazione | f | 0 ... 2500 Hz | ||||||
Isteresi | H | con amplificatore di commutazione NAMUR: 0,09 mm (ad es. Pepperl+Fuchs KCD2-SR-Ex1.LB) con amplificatore di commutazione di sicurezza: 0,05 mm (ad es. Pepperl+Fuchs KFD2-SH-Ex1) | ||||||
Adatto per tecnologia 2:1 | sì , con diodo di protezione contro la polarità inversa | |||||||
Conduttanza mutua | 2,1 mA / mm | |||||||
Consumo corrente | ||||||||
|
Livello d'integrazione sicurezza (SIL) | SIL 3 | |
MTTFd | 11850 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
Standard di conformità | ||||||||
|
Certificazione IECEx | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Approvazione ATEX | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Omologazione CCC | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Approvazione NEPSI | ||||||||||||||
|
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
Tipo di collegamento | cavetti LiY | ||||||||||||||||
Materiale della scatola | PBT | ||||||||||||||||
Grado di protezione | IP67 | ||||||||||||||||
Cavo | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Dimensioni | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Indicazione | solo per metalli Ne uBattuta trasponibile |
Uso en área Ex: | vedere le istruzioni per l'uso |