Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

PSE2-SC-02 Analizzatore di sicurezza

Panoramica dei principali vantaggi

  • Unità elaborazione sicurezza
  • Per la valutazione delle fotocellule a sbarramento sicurezza PSE4-SL
  • Classe di sicurezza 3 in conformità alla norma EN61496-1
  • 24 V DC Tensione di alimentazione
  • Uscita contatto 1 sicura
  • È possibile raggiungere prestazioni livello PLd (EN13849-1)
  • Componente del modulo PSE4

Mostra di più

Approval
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • DE
  • EN
  • ES
  • IT

Dati tecnici di PSE2-SC-02

Unità elaborazione sicurezza della serie PSE2/PSE4
Lunghezza cavo ammissibile200 m
Livello di performance (PL)PL d
CategoriaCat. 3
MTTFd109 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)87 %
Visualizzatore di statoLED verde: Power on
Visualizzatore funzioniLED verde
Tensione di esercizioUB24 V c.c. +20/-10 %
24 V AC ± 10 %
Consumo (di potenza)P0< 4 W
Protezione da sovracorrenticategoria di sovratensione III
Uscita del segnaleRelè, 1 contatto NA
Tensione di uscita230 V AC / 24 V DC
Corrente di uscita3 A AC / 4 A DC
Durata meccanica> 107 commutazioni
Tempo di reazione18 ms
Tipo di uscitaUscita segnale, PNP, collettore aperto
Tensione di uscitaUB - 1 V
Corrente di uscitamax. 50 mA
sicurrezza funzionaleISO 13849-1
Standard di prodottoEN 12978 ; ISO 13856-2
Omologazione TÜVTÜV Rheinland 968/M 301.00/11
Temperatura ambiente5 ... 55 °C (41 ... 131 °F)
Grado di sporcamento2
Grado di protezioneIP20
CollegamentoMorsetti a vite , Sezione cavo 2 x 1 mm2
MaterialePC / PA nero
Pesocirca. 150 g
Dimensioni
Altezza100 mm
Larghezza22,5 mm
Profondità120 mm
Note di generel