Identificazione automatica dei veicoli in movimento nella produzione automobilistica

Il lettore di codici universale VOS Ident registra in modo dinamico tutti i codici 1D/2D
L'applicazione
Nella produzione automobilistica, un sistema di trasporto trasferisce i componenti della carrozzeria all'area di assemblaggio finale, dove i veicoli vengono costruiti secondo le esigenze del rispettivo cliente finale. Il prerequisito per l'assemblaggio individuale è l'identificazione univoca mediante un codice QR o Data Matrix. Il veicolo è in movimento mentre passa la stazione di lettura dei codici. Tra il codice e la stazione di lettura vi è una distanza fino a due metri, poiché in quest'area viene eseguito anche il lavoro manuale. Nel sito di produzione è prevista una forte e variabile esposizione alla luce ambientale.
L'obiettivo
È necessario garantire un'identificazione affidabile, anche se il movimento del veicolo può influire sulla nitidezza dell'immagine. Ciò richiede velocità dell'otturatore particolarmente elevate. I codici devono essere sempre rilevati in modo affidabile, nonostante la lunga distanza di due metri dalla stazione di lettura. Il range di lettura deve essere sufficientemente ampio da acquisire il codice in qualsiasi circostanza, anche in caso di forte esposizione alla luce ambientale. L'illuminazione ad anello della stazione di lettura deve essere in grado di mettere a fuoco la luce su un range di lettura definito, e fornire una luminosità sufficiente nonostante l'alta velocità dell'otturatore.

La soluzione
Il sensore di visione VOS2000-I con attacco a C può essere combinato con un potente sistema di illuminazione ad anello esterno per la lettura di codici su lunghe distanze. Il controllo stroboscopico integrato consente una modalità flash che offre performance 10 volte superiori rispetto alla modalità di illuminazione costante. I LED ad alta potenza dell'illuminazione ad anello sono dotati di ottica per la messa a fuoco del fascio sul target. Illuminano bene l'oggetto, anche a distanze maggiori. La telecamera rileva in modo affidabile il codice anche in condizioni di illuminazione difficili e variabili. Il sistema VOS fornisce inoltre strumenti di visione per la lettura di codici 1D e 2D di tutte le comuni simbologie di codice. Tutti i componenti sono estremamente robusti e presentano un grado di protezione IP65.
Caratteristiche tecniche
- Per tutti i comuni codici 1D e 2D
- Lettura simultanea di più codici
- Formattazione della stringa di caratteri di uscita
- Output della qualità del codice
- Possibile memorizzazione nel dispositivo di 32 attività
- Parametrizzazione offline
- Risoluzione di 1,2 megapixel
- Lente intercambiabile (attacco a C)
- Grado di protezione IP65
I vantaggi
La stazione di lettura può essere facilmente collegata ad un sistema di controllo o PC industriale tramite bus di campo o TCP/IP, e può essere configurata in svariati modi e utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni. Rispetto alle soluzioni con illuminazione interna, la combinazione di telecamera e illuminazione esterna garantisce la massima affidabilità possibile. La telecamera offre la possibilità di impostare velocità dell'otturatore estremamente alte, in modo da poter catturare in modo affidabile gli oggetti in movimento.
In breve
- Rilevamento affidabile di codici 1D o 2D, anche in rapido movimento e in condizioni di scarsa illuminazione
- Lettura di codici con protezione dalla luce ambientale su lunghe distanze fino a due metri
- Illuminazione ad anello con controller lampeggiante integrato per la massima luminosità delle immagini
- Configurazione variabile per il rilevamento simultaneo di più codici di tutte le comuni simbologie di codice
- Analisi dei dati integrata, pre-elaborazione dei dati e output dei dati tramite interfacce bus di campo