Misurazione accurata del diametro del rotolo nella produzione di celle batteria

Il robusto sensore ad ultrasuoni rileva in modo affidabile tutti i materiali
L'applicazione
Le lamine per l'anodo, il catodo e il separatore sono materiali di base nelle celle delle batterie. Vengono avvolte su rotoli, quindi unite mediante un processo di calandratura. Si tratta di un'operazione di avvio/arresto ad alta velocità, che richiede un'interazione precisa tra i vari componenti. Per un processo efficiente con tempi di fermo macchina minimi, i rotoli usati devono essere sostituiti esattamente al momento giusto. Un fattore chiave in questo caso è il consumo di materiale; il diametro del rotolo si restringe durante lo srotolamento. La possibilità di misurare con precisione il diametro dei rotoli facilita la loro sostituzione al momento ottimale.
L'obiettivo
Il materiale sul rotolo varia di colore. Può presentare punti molto scuri, ma anche sezioni riflettenti. Il diametro del rotolo deve essere misurato in modo affidabile e con alta precisione, indipendentemente da queste proprietà visive. Il rilevamento non deve inoltre essere influenzato dalle superfici metalliche nella macchina. Al contrario, la tecnologia dei sensori utilizzata non deve causare interferenze EMC. Per evitare danni al materiale e un'usura del sensore, il rilevamento deve avvenire senza contatto.

La soluzione
I sensori ad ultrasuoni rilevano l'oggetto target indipendentemente dalle sue proprietà visive. Il loro design li rende resistenti a contaminazioni e a condizioni ambientali avverse. Non generano interferenze EMC; la modalità di rilevamento non è influenzata dalle interferenze elettromagnetiche. Oltre alla serie F42, la serie UC18GS è particolarmente adatta per la misurazione continua dei diametri dei rotoli. Combinano una tecnologia ad ultrasuoni all'avanguardia con l'opzione di comunicazione IO-Link. Ciò li rende molto semplici da parametrizzare e in grado di fornire dati aggiuntivi per la diagnostica integrata e l'ottimizzazione dei processi, insieme ai dati di misurazione ad alta precisione.
Caratteristiche tecniche
- Zona cieca estremamente ridotta
- Interfaccia IO-Link
- Campo di temperatura: da -25 °C a +70 °C
- Programmazione e parametrizzazione tramite pulsante, interfaccia IrDA o IO-Link
- Apprendimento
- Grado di protezione (IP67)
- Sincronizzazione automatica quando si utilizzano più sensori
I vantaggi
Questi sensori compatti possono essere utilizzati anche in spazi ristretti. Una zona cieca particolarmente ridotta di 30 mm e una gamma di rilevamento di 500 mm consentono il montaggio del sensore in un'ampia varietà di posizioni. Il diametro del cono sonoro può adattarsi facilmente all'applicazione. La sincronizzazione automatica consente di utilizzare contemporaneamente fino a dieci sensori in uno spazio ristretto senza alcuna interferenza o attività di parametrizzazione. Oltre ad IO-Link, i sensori sono dotati di un'interfaccia a infrarossi (IrDA) e di pulsanti convenzionali a scopi di programmazione: questi ultimi possono essere utilizzati per la configurazione direttamente sul sensore.
In breve
- Garantisce misurazioni affidabili che non dipendono dalle caratteristiche ottiche del materiale
- Il rilevamento senza contatto previene l'usura e protegge il materiale
- Resistente allo sporco, alle interferenze e agli ambienti difficili
- Comunicazione IO-Link per una semplice parametrizzazione, diagnostica integrata e ottimizzazione dei processi
- È possibile utilizzare più sensori in un piccolo spazio senza interferenze