Purging Excellence
Easy Set-up
Global certifications

Sistema di purge e pressurizzazione Bebco EPS® serie 7500

Vantaggi

Massima qualità al prezzo più conveniente

Massima qualità al prezzo più conveniente

La serie Bebco EPS 7500 non solo fornisce pressurizzazione e purge, ma monitora continuamente anche le condizioni della custodia, regola automaticamente la pressione e fornisce un allarme di uscita per una protezione affidabile. Scopri questa esclusiva soluzione di purge e pressurizzazione al prezzo più vantaggioso!
Flessibilità di applicazione in tutto il mondo

Flessibilità di applicazione in tutto il mondo

Il nuovo sistema di purge e pressurizzazione Bebco EPS serie 7500 è stato sviluppato in base al mercato e ai requisiti futuri. È dotato di certificazioni di terze parti a fronte degli standard NEC, CEC, ATEX e IECEx per l'utilizzo in Classe I e II, Div. 2 e applicazioni della Zona 2/22. Protezione garantita in tutto il mondo!
Configurazione e manutenzione semplici

Configurazione e manutenzione semplici

L'ampio display touch multi-funzione consente una pratica installazione e permette all'utente di accedere ai parametri chiave. I LED di stato, un grafico a barre per la pressione e i programmi preimpostati semplificano il funzionamento. Sfrutta la semplicità di utilizzo della serie 7500 - Non serve alcuna esperienza a livello tecnico!
Ingombro ridotto e design flessibile

Ingombro ridotto e design flessibile

La serie 7500 utilizza un'alimentazione CA/CC ed è disponibile sia come montaggio a pannello che come montaggio esterno con vari accessori. Inoltre, tutte le funzionalità uniche per una protezione affidabile contro le esplosioni sono riunite in una custodia estremamente compatta. Sfrutta questa integrazione semplice e veloce!

 

 

Video di YouTube—La serie 7500 spiegata nel modo più semplice

Grazie a un'intuitiva interfaccia utente a menu, la serie 7500 offre una programmazione flessibile e di facile implementazione e manutenzione anche senza vaste conoscenze tecniche. In questo video su YouTube, il nostro Product Manager Brent Dean illustra come utilizzare il menu delle impostazioni.

Il Product Manager Brent Dean illustra i LED sul sistema di purge e pressurizzazione Bebco EPS serie 7500 di Pepperl+Fuchs. Spiega cosa indicano i LED e mostra come funzionano in fase di start-up.

In questo video su YouTube, il Product Manager Brent Dean spiega come collegare il nostro sistema di purge e pressurizzazione Tipo Z / Ex pzc. Scopri come collegare facilmente l'alimentazione all'unità di purge serie 7500, il contatto di alimentazione della custodia, il collettore e il contatto di allarme.

Purge 7500: breve panoramica

Il sistema di purge e pressurizzazione serie 7500 è una soluzione che consente l'uso delle apparecchiature elettriche convenzionali in aree pericolose. I dispositivi che necessitano di protezione sono installati in una custodia con una pressione superiore a quella dell'atmosfera pericolosa circostante. Scopri di più sulla serie Bebco EPS 7500 avanzata, che offre tutte le funzioni in una custodia compatta e conveniente; in questo video...

360°—Scopri la serie 7500

Requires Goolge Chrome, Firefox, Safari, Opera, and Internet Explorer version 9 Beta
 
 

Bebco EPS®, leader della Purging Technology®

Da oltre 20 anni, i sistemi di purge Bebco EPS® assicurano al settore dell'automazione dei processi un design ben collaudato e una protezione affidabile. Nella sua veste di leader globale del mercato del purge e dei sistemi pressurizzati, nonché di marchio con la massima visibilità assoluta, Pepperl+Fuchs offre costantemente agli utilizzatori un modo sicuro ed economico per installare delle apparecchiature elettriche nelle zone pericolose (classificate).

Enviro-Line
Enviro-Line
Volumi della custodia fino a
250 ft3 (7,08 m3)
Serie 3000
Serie 3000
Volumi della custodia fino a
250 ft3 (7,08 m3)
Serie 5500
Serie 5500
Volumi della custodia fino a
250 ft3 (7,08 m3)
Serie 6000
Serie 6000
Volumi della custodia fino a
250 ft3 (7,08 m3)
Serie 6500
Sistema di purge e pressurizzazione serie 6500
Volumi della custodia fino a
450 piedi3 (12,75 m3)
Serie 7500
Sistema di purge e pressurizzazione serie 7500
Volumi della custodia fino a
450 piedi3 (12,75 m3)

Contattaci

Hai domande in merito al sistema di purge e pressurizzazione serie 7500? Desideri ricevere maggiori informazioni? Siamo a tua disposizione. Compila il modulo con i dati richiesti per inviarci un messaggio.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.