Le unità di "purge" Enviro-Line fanno parte di un sistema di pressurizzazione delle custodie per le aree non pericolose, alimentato ad aria compressa o gas inerte. Il sistema verifica e imposta la pressione su un valore costante all'interno della custodia sigillata per prevenire l'accumulo di gas e polveri dannosi e caustici.
L'eliminazione di tali gas e polveri prolunga la durata delle preziose apparecchiature e strumentazioni elettriche installate all'interno della custodia pressurizzata dalla serie Enviro-Line.
Grazie alla pressione interna nella custodia, le apparecchiature sono protette dagli agenti corrosivi presenti all'esterno. All'interno della custodia, il sistema mantiene una pressione costante pari a 0,5" di acqua, per una protezione ottimale da gas e polveri.