Il sistema di Purge e pressurizzazione Bebco EPS serie 6500 Ex pyb offre un'affidabile protezione delle apparecchiature elettriche utilizzate nelle Zone 1/21 classificate pericolose. Utilizzando il metodo di protezione flessibile Ex p, la serie 6500 è un sistema completamente automatico. Esegue il purge di una custodia contenente gas pericoloso e, anche in caso di polveri pericolose, riduce la classificazione della zona all'interno della custodia da zona 1/2 a zona non pericolosa.

  • Adatto a declassificare una zona pericolosa 1/21 a zona non pericolosa
  • Certificazione ATEX/IECEx per gas e polvere e certificazione SIL 2
  • Operativo su custodie con dimensioni fino a 12,7 metri cubi (450 piedi cubi)
  • Controllo e monitoraggio automatici della temperatura e della pressione della custodia
  • Comunicazione in remoto tramite HART/RS485 e Bluetooth (disponibile app dedicata per dispositivo smart)
  • Funzionalità di diluizione e flusso continuo
  • La sicurezza funzionale di tutti i firmware e gli hardware SIL 2 dispongono di certificazione a cura di terze parti, quali exida

Nota: Gli sfiati sono necessari per tutti i sistemi di Purge della serie 6500. 


Scopri il modo più intelligente per garantire la protezione delle zone pericolose e configurare il tuo sistema di purge e pressurizzazione!