Il sistema di Purge e pressurizzazione Bebco EPS serie 6500 Ex pxb offre un'affidabile protezione delle apparecchiature elettriche, per impieghi generali nella Zona 1/21 classificata pericolosa. Utilizzando il metodo di protezione flessibile Ex p, la serie 6500 è un sistema completamente automatico. Esegue il purge di una custodia contenente gas pericoloso o polvere, e mantiene una pressione positiva, declassificando l’area all'interno della custodia da zona 1/21 ad area non pericolosa.

  • Adatto a declassificare la Zona 1/21 pericolosa ad area non pericolosa
  • Certificazione ATEX/IECEx per gas e polvere e certificazione SIL 2
  • Operativo su custodie con dimensioni fino a 12,7 metri cubi (450 piedi cubi)
  • Controllo e monitoraggio automatici della temperatura e della pressione della custodia
  • Comunicazione in remoto tramite HART/RS485 e Bluetooth (disponibile app dedicata per dispositivo smart)
  • Funzionalità di diluizione e flusso continuo
  • La sicurezza funzionale di tutti i firmware e gli hardware SIL 2 dispone di certificazione a cura di terze parti, quali exida

Nota: Gli sfiati sono necessari per tutti i sistemi di Purge della serie 6500. 


Scopri il modo più intelligente per garantire la protezione delle zone pericolose e configurare il tuo sistema di purge e pressurizzazione!

App per il controllo del purge

La nuova App Pepperl+Fuchs per il controllo del purge della serie 6500 consente il monitoraggio e la configurazione in tempo reale del sistema di purge e pressurizzazione della suddetta serie. Scarica ora l'app per dispositivi iOS o Android…