Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Key visual delle soluzioni di sensori di visione industriale
Multifunzionale. Modulare. Identifica, posiziona e misura: con 5 megapixel e contemporaneamente.

Sensori di visione universali VOS—2D

Il completo set di strumenti di visione integrati dei dispositivi VOS può essere combinato in modo flessibile per risolvere le più diverse attività di automazione nel campo della visione 2D con un solo sensore. A causa delle singole opzioni di configurazione e dei metodi di valutazione, i sensori di visione 2D universali della serie VOS possono essere integrati in numerose applicazioni che in genere richiedono un sistema di visione complesso, e senza la necessità di software aggiuntivo:

  • Posizionamento e guida degli oggetti
  • Rilevamento e abbinamento delle funzioni
  • Misurazione ottica
  • Riconoscimento del testo (OCR)
  • Lettura di codici 1D e 2D
  • Rilevamento del colore

I sensori di visione basati su telecamera combinano un chip di acquisizione delle immagini, lenti regolabili, illuminazione di sistema, valutazione integrata, uscite digitali e interfacce di comunicazione in una custodia compatta. Nella costruzione di macchine e impianti, nella tecnologia dei trasportatori o nel settore dell'imballaggio, i potenti sensori VOS garantiscono sempre risultati di misurazione rapidi e affidabili e consentono precisi controlli di qualità e ispezioni.

Scopri di più sulle opzioni di setup, e configura un sensore di visione che si adatti perfettamente alla tua applicazione specifica!

Applicazioni e aree di utilizzo

Grazie alla loro versatilità e flessibilità di utilizzo, i sensori di visione universali VOS 2D svolgono numerose attività di identificazione e ispezione nel campo della visione industriale:

  • Elaborazione di immagini 2D sull'asse X e Y

    Valutazione dell'immagine bidimensionale dell'area

  • Controllo della presenza

    Controllo della presenza degli oggetti

  • Controllo dell'integrità

    Controllo del corretto numero di oggetti

  • Rilevamento della forma

    Forma corrispondente al profilo di riferimento o al contorno

  • Rilevamento del colore

    Classificazione di oggetti e ambienti in base a tonalità e schemi di colore

  • Posizionamento

    Controllo della posizione degli oggetti e output dei dati di posizione

  • Monitoraggio dello spazio

    Monitoraggio di aree

  • Misurazione

    Dimensionamento degli oggetti e output dei dati di misurazione

  • Lettura di codici

    Lettura di tutti i codici 1D e 2D più comuni e di una varietà di simbologie di codici comuni

  • Lettura OCR

    Conversione del testo stampato in caratteri leggibili dalla macchina

  • Applicazioni. combinate

    Combinazione di più strumenti di visione per eseguire contemporaneamente diverse attività

Modularità e flessibilità

Flessibili e modulari: la serie di visione universale VOS 2D offre una gamma completa di sensori, lenti, illuminazione di sistema e copertura protettiva, che è possibile combinare in modo flessibile a seconda dei requisiti dell'applicazione. Scopri di più sui diversi modelli e su come combinare i componenti per adattarli alle proprie attività di visione individuali.

Vantaggi

  • Set completo di strumenti di visione ad alta flessibilità

    I sensori di visione universali offrono un set completo e flessibile di strumenti di visione combinabili in un'unica telecamera, senza costi di licenza aggiuntivi. Gli strumenti di visione possono essere combinati singolarmente in una o più attività, a seconda dei requisiti dell'applicazione. In questo modo, i sensori VOS svolgono anche attività di rilevamento particolarmente impegnative senza un sistema di visione.

  • Gamma di telecamere modulari

    L'hardware della serie VOS è costituito da una gamma di telecamere modulari con collegamenti standardizzati; sensore, illuminazione di sistema e lente possono essere combinati singolarmente a seconda dell'applicazione. Pepperl+Fuchs offre modelli di base con illuminazione integrata o varianti con montaggio a C con illuminazione di sistema.

  • Valutazione dello strumento di visione integrata nel sensore

    La valutazione integrata nel sensore garantisce una semplice integrazione e un'uscita dati definita dall'utente. A differenza dei sistemi di visione classici basati su PC, per l'elaborazione dei dati non è necessaria un'ulteriore elaborazione delle immagini su un PC esterno. I sensori VOS consentono una diagnostica semplice e rapida e forniscono dati di misurazione affidabili.

  • Interfaccia utente grafica

    I dispositivi VOS presentano un'interfaccia utente grafica per facilitare la messa in servizio e la parametrizzazione dei sensori. Ciò consente di parametrizzare facilmente fino a 32 attività in un unico dispositivo. In questo modo, un sensore può anche eseguire diverse attività di rilevamento allo stesso tempo. Le telecamere non solo possono passare in modo dinamico da un'attività all'altra, ma possono anche salvare, duplicare e trasferire le attività ad altri dispositivi.

Set di strumenti di visione combinabili in modo flessibile

Software e interfacce

Set integrato di strumenti per attività di visione 2D impegnative

Set integrato di strumenti per attività di visione 2D impegnative

Il software integrato privo di licenza della serie VOS include un set completo di strumenti di visione per il set up e la qualificazione delle applicazioni di visione. Questo set di strumenti consente la parametrizzazione grafica basata su un'immagine di riferimento. Gli strumenti disponibili nel software della telecamera per diverse applicazioni possono essere selezionati e combinati per creare una o più attività di misurazione. Il sensore può commutare dinamicamente tra un massimo di 32 attività. Grazie all'interfaccia utente intuitiva, la sostituzione dei sensori, la messa in servizio e la gestione delle attività possono essere eseguite in modo rapido e semplice.

Oltre al monitor di parametrizzazione, è disponibile un monitor dell'applicazione che visualizza sia l'immagine della situazione sia il risultato della misurazione, anche tramite accesso remoto. I processi possono essere monitorati in remoto in tempo reale o ricercati tramite la cronologia. La telecamera salva nel buffer il processo e le immagini di errore o li trasferisce automaticamente.

Collegamento flessibile al sistema di controllo e al PC

Collegamento flessibile al sistema di controllo e al PC

I dispositivi della serie VOS presentano uscite di segnale liberamente programmabili e otticamente disaccoppiate per la semplice segnalazione della riuscita o meno dei risultati di misurazione di un'attività. Gli ingressi dei segnali liberamente parametrizzabili possono essere utilizzati come trigger o per il cambio delle attività.

È inoltre possibile inviare alla telecamera comandi di controllo specifici, come il cambio dell'attività, l'apprendimento o i comandi di trigger tramite tutte le comuni interfacce basate su Ethernet, come ad esempio TCP/IP, PROFINET ed Ethernet/IP. I dati di misurazione dettagliati possono quindi essere trasferiti al controller o al PC. Il formato dell'uscita dati può essere adattato singolarmente al sistema.

Strumenti di visione

Identificazione e riconoscimento del testo (OCR)

Identificazione e riconoscimento del testo (OCR)

Nel settore automobilistico, i codici e la marcatura diretta consentono il controllo qualità e la tracciabilità completa dei componenti rilevanti per la sicurezza. Sulle superfici metalliche, l'illuminazione può causare forti riflessi. Ulteriori fonti di luce e una luce ambientale fluttuante possono influire negativamente sui risultati delle misurazioni. Pertanto, gli speciali strumenti di visione dei sensori di visione universali VOS 2D assicurano che marcature con diversi caratteri e simbologie di codice siano rilevate e lette in modo affidabile. Con la loro gamma completa di sistemi di illuminazione, i sensori leggono in modo affidabile i codici contrassegnati direttamente, anche in condizioni difficili e a distanze di misurazione maggiori.

Misurazione ottica

Misurazione ottica

Durante l'ispezione finale di componenti di alta qualità o critici dal punto di vista della sicurezza, piccole deviazioni possono provocare vibrazioni, danni o situazioni pericolose. Con lo strumento di visione VOS per la misurazione ottica, vengono misurati i diametri dei cerchi, le dimensioni lineari e le forme complesse. I valori possono essere inviati al sistema di controllo di livello superiore o utilizzati direttamente come segnale di commutazione della riuscita o mancata riuscita. Le unità di lunghezza sono automaticamente convertite in un valore di lunghezza metrico dopo una calibrazione sul piano 2D. Inoltre, una scacchiera di calibrazione consente una correzione precisa della distorsione della lente.

Rilevamento e abbinamento

Rilevamento e abbinamento

Negli impianti di riempimento, le bottiglie vengono riempite, etichettate e tappate automaticamente. In questo processo possono verificarsi errori come ad esempio etichette disallineate o tappi deformati. Le bottiglie interessate devono essere smontate e rimosse a velocità di movimento molto elevate. In questi casi, il sensore di visione VOS offre uno strumento di visione che garantisce un controllo di qualità fluido a un'elevata velocità di misurazione: il sensore controlla contemporaneamente la posizione dell'etichetta e del tappo. Il principio del global shutter del sensore garantisce un'immagine priva di distorsioni. Inoltre un trigger hardware, come ad esempio una barriera fotoelettrica, consente un controllo preciso del tempo di acquisizione delle immagini.

Posizionamento e guida

Posizionamento e guida

Nella produzione automobilistica, le ruote sono solitamente montate sui veicoli in modo del tutto automatico. La pinza di un robot monta i diversi tipi di cerchioni sui mozzi delle ruote. In questa applicazione, il sensore di visione VOS determina l'esatta posizione del cerchione rispetto al mozzo ruota. Uno strumento di visione preinstallato segnala al robot l'orientamento e la posizione del cerchio del bullone del cerchione su un piano 2D. È possibile eseguire l'apprendimento dei nuovi tipi di cerchioni.

Esempi di applicazione

Visione industriale nella produzione di batterie

Posizionamento preciso dei moduli batteria

Nella produzione di batterie, i singoli moduli vengono presi dai robot e inseriti nei pacchi batteria. Per farlo, il robot deve sapere esattamente il punto in cui prenderli. Il sensore di visione universale VOS 2D utilizza uno strumento di visione memorizzato per calcolare l'esatta posizione dei moduli, quindi trasmette i dati al robot. L'uscita dati formattata in modo flessibile consente un semplice collegamento al controller del robot. Ciò consente al braccio del robot di afferrare i moduli della batteria con precisione.

Corrispondenza automatica delle etichette con il sensore di visione VOS

Corrispondenza automatica delle etichette

Per garantire la massima trasparenza e il controllo di qualità, il sensore di visione universale VOS 2D controlla le etichette per la stampa completa. La fotocamera legge automaticamente il contenuto di un codice Data Matrix bidimensionale, lo verifica e lo confronta con la stampa effettiva utilizzando uno strumento di lettura del testo (OCR). Il risultato della misurazione e i dati delle immagini per la documentazione sono disponibili per un sistema di controllo di livello superiore.

Trucchi Pepperl+Fuchs: messa in servizio e impostazione di attività di test con il VOS2000

Nell'ambito della produzione, in genere è necessario risolvere varie attività di ispezione. Ad esempio, si desidera sapere dove si trova il prodotto sul nastro trasportatore o leggere il codice a barre. Finora, gli utenti dovevano utilizzare sensori diversi a tale scopo. Con il sensore di visione 2D VOS2000, è possibile risolvere varie attività di ispezione con un solo dispositivo. Guarda il video per scoprire come mettere in funzione il VOS2000 e configurare diverse attività di ispezione.

Metteteci alla prova!

Stai cercando una soluzione di elaborazione delle immagini con il sensore di visione universale VOS 2D? Insieme ai nostri partner di integrazione, progettiamo la tua soluzione di visione macchine personalizzata. Ti aspettiamo!

x

Contattaci!
 
Rispondiamo alle tue domande e dubbi sui nostri prodotti e applicazioni.


 
Chiedi all’Esperto