El PC todo en uno reforzado estándar para la industria del petróleo y el gas, VisuNet XT, se acaba de actualizar con nuevas características clave que se han integrado atendiendo la opinión de los clientes y nuestra experiencia en la industria del petróleo y el gas.
VisuNet XT es extremamente robusto. Ahora está adaptado a los entornos más fríos que puedan imaginarse. La incorporación de calefactores adicionales permite utilizar este PC todo en uno reforzado en a aplicaciones de frío extremo de hasta -40 °C. Su rango de temperaturas general de -40 °C a +65 °C es el intervalo de temperaturas más amplio del mercado.
La interfaz frontal USB de tipo A para dispositivos de memoria con protección frente a explosiones ya está disponible. Este tipo de dispositivos de memoria se utiliza para cargar software, como clave de activación de software y para extraer datos. VisuNet XT almacena los datos en un rápido disco de estado sólido (SSD). Todas las E/S son antideflagrantes, lo que hace que VisuNet XT marque la diferencia en el mercado.