Hasta ahora, la industria 4.0 ha sido más un concepto que una realidad. Al introducir el estudio de concepto “SmartBridge,” Pepperl+Fuchs ha dado el primer paso hacia la cuarta revolución industrial. Descubra el futuro con nosotros y vea hacia dónde puede llevarnos en la feria de muestras industrial más importante del mundo: "HANNOVER MESSE", en Alemania.
Desde el 7 al 11 de abril de 2014, podrá experimentar los últimos desarrollos en el campo de la automoción industrial con Pepperl+Fuchs, en el stand D76 del pabellón 9. Descubra nuestro estudio de concepto “SmartBridge”, además del resto de novedades destacadas de nuestra gama de productos. Obtenga información de primera mano y pida asesoramiento individual a nuestros expertos.
Un paso por delante. El escáner LED de haces múltiples R2100 combina el innovador método de medición "Pulse Ranging Technology" con la medición multicanal. Elija este potente producto para sus aplicaciones más exigentes en interior y exterior.
Precisión magnética en cualquier situación.. Los encoders magnéticos son compactos y duraderos, y ofrecen una precisión excepcional en sus mediciones: de 1° a 0,1°. Encuentre la solución perfecta para las maniobras de giro, velocidad angular o posicionamiento.
A la cabeza. El sistema de posicionamiento PGV es el primer producto que ofrece la distintiva combinación de navegación, seguimiento e información de posición en un único dispositivo. Descubra la solución óptima para el seguimiento de vehículos de guiado automático.
Enfocado hacia lo importante: fiable, eficiente y compacto. Los nuevos acondicionadores de señal del sistema de acondicionamiento de señal son especialmente adecuados para aplicaciones generales y ofrecen muchas más ventajas que un paquete con una densidad muy alta.
La nueva barrera de campo tiene un lugar destacado en nuestra gama de componentes del bus de campo de diagnóstico FieldConnex®. Gracias a su tecnología económica y de vanguardia, su planta de producción tendrá la máxima disponibilidad.
Pepperl+Fuchs ofrecen una nueva gama de elementos para el operador que permiten integrar las estaciones de control con certificación Ex e. Descubra la estaciones de control de la serie FXLSCP de acero inoxidable y su excelente resistencia a la corrosión.
Obtenga más información sobre las características destacadas de los productos de nuestras divisiones de automatización de procesos y fábricas y conozca nuestras ideas sobre la industria 4.0. Le invitamos a visitarnos en la conferencia de prensa de Pepperl+Fuchs en HANNOVER MESSE.
Fecha: miércoles, 9 de abril de 2014
Ubicación: Convention Center, sala 15/16
Hora:de 9 am a 11 am
Estos son los temas que trataremos:
HANNOVER MESSE
Del 7 al 11 de abril de 2014
Hanover, Alemania
Stand D76, pabellón 9
Fecha: 9 de abril de 2014
Ubicación: Convention Center, sala 15/16
Hora: de 9 am a 11 am
Síganos en Twitter para mantenerse al día
Le esperan noticias en varios idiomas y enlaces útiles del mundo de la automatización.