Línea de servicio de Sensores Industriales
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975
Atención al cliente para protección contra explosiones
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975

Ex-Cover 6 Pro D2: seguro y productivo para uso en Clase I, Div. 2

2023-08-17

Descubra el siguiente nivel de rendimiento para dispositivos de movilidad en áreas peligrosas


Smartphone Ex-Cover 6 Pro D2 para Clase I, Div. 2

El Pepperl+Fuchs Ex-Cover 6 Pro D2 es un dispositivo resistente que se basa en el éxito del dispositivo de la generación anterior, el Ex-Cover Pro D2. El Ex-Cover 6 Pro D2 para uso en áreas Clase I, División 2 es el dispositivo de movilidad de próxima generación para áreas peligrosas. Es un dispositivo ideal para la fuerza laboral móvil actual que necesita un dispositivo certificado Clase I, División 2 con las últimas funciones.

El teléfono inteligente resistente y sofisticado cuenta con una gran pantalla FHD+ de 6,6” con Corning® Gorilla® Glass Victus+ para ofrecer imágenes de alta calidad con una pantalla de teléfono inteligente duradera.

Las capacidades táctiles mejoradas permiten el uso con guantes y en condiciones de humedad. Viene con AndroidTM 13.0 (4 actualizaciones del sistema operativo) y ofrece redes de datos inalámbricas 5G (sub 6 GHz) y Wi-Fi 6E más rápidas para conectividad de alta velocidad. También admite conectividad LTE privada CBRS B48 (solo EE. UU.), lo que brinda una opción de comunicación poderosa y eficiente para mantenerlo en movimiento en el trabajo.

Aspectos destacados del Ex-Cover 6 Pro D2

  • Teléfono inteligente de próxima generación para uso en Clase I, Div. 2 zonas peligrosas
  • Conectividad de alta velocidad a través de redes móviles 5G y Wi-Fi 6E
  • El modo DeX proporciona una experiencia de escritorio completa similar a la de las PC de escritorio estándar.
  • Seguridad avanzada para datos y dispositivos con Samsung KNOX y Android Enterprise Recomendado
  • Teclas programables para admitir diversas aplicaciones, como pulsar para hablar
  • Admite conectividad LTE privada CBRS B48 (solo EE. UU.)
  • Modelo estadounidense compatible con las redes T-Mobile, AT&T y Verizon
  • Modelo canadiense compatible con las redes Rogers, Telus y Bell

 


 


e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse