Línea de servicio de Sensores Industriales
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975
Atención al cliente para protección contra explosiones
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975

Dispositivos móviles de seguridad intrínseca

Mediante la adquisición de ecom, líder del mercado de dispositivos móviles de seguridad intrínseca, como teléfonos básicos, smartphones y tabletas para áreas peligrosas, Pepperl+Fuchs ha ampliado su cartera con un socio de referencia en el sector durante décadas.

Desde teléfonos móviles hasta smartphones y tabletas, todos los dispositivos móviles están disponibles en versiones para su uso en entornos (industriales) adversos. También hay disponibles versiones con las certificaciones internacionales ATEX/IECEx para Zona 1/21, Div. 1 y Zona 2/22, Div. 2, minería, específicas para cada país, y homologaciones de sistemas de radio. Las pantallas y carcasas de calidad industrial proporcionan una seguridad adicional, ya que protegen los dispositivos para evitar la entrada de polvo y agua. Además, les proporcionan resistencia frente a los impactos y las vibraciones. Las opciones de configuración individuales, los acuerdos de nivel de servicio, los productos y servicios digitales, así como el servicio integral prestado por personal cualificado completan la gama de soluciones de comunicación e informática móvil.

Se ofrece un nuevo potencial y se aumenta la transparencia, la eficiencia y la seguridad en el flujo de trabajo, tanto en aplicaciones convencionales como en la Industria 4.0.


Soluciones de comunicación e informática móvil


Mediante la adquisición de ecom, Pepperl+Fuchs amplía su cartera con un socio con una gran reputación en la industria durante décadas y que es líder del mercado de dispositivos móviles de seguridad intrínseca como teléfonos básicos, smartphones y tablets para áreas peligrosas. Gracias a las soluciones de comunicación y seguridad móvil, las aplicaciones de los clientes se digitalizan rápidamente. Esto ofrece un nuevo potencial y aumenta la transparencia, la eficiencia y la seguridad en el flujo de trabajo, tanto en aplicaciones convencionales como en la Industria 4.0.


renta de dispositivos móviles

¿Ya ha oído hablar de nuestro servicio para productos de informática y comunicación móvil? Al rentar dispositivos móviles, puede ajustar los gastos a los beneficios previstos del proyecto y reducir el costo total de propiedad. Obtenga más información.

key visual digital products and services

The Digital Products and Services online portal combines automated staging with mobile device management and a real-time monitoring function on a single platform ...